JAJAA69 October 2025 LM51561 , MSPM0G3507 , SN6507
TXE81xx-Q1 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.62V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。
このデバイスは、3.3V ~ 5.5V で 10MHz、1.62V ~ 5.5V で 5MHz をサポートしています。TXE81xx-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なデザインとして使用できます。
TXE81xx-Q1 デバイスには、速度、消費電力、EMI の観点から I/O 性能を向上させるように設計された追加機能を備えた I/O ポートがあります。追加機能としては、プログラム可能なプルアップ抵抗およびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスカブル割り込み、割り込みステータス レジスタ、プログラム可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、およびウォッチドッグ イベントの状況におけるフェイルセーフ レジスタ モードがあります