JAJAA69 October   2025 LM51561 , MSPM0G3507 , SN6507

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ディスクリート Topo の比較
  6. 3TI Design リファレンス デザイン
  7. 4主なデバイス
    1. 4.1 TXE8124
    2. 4.2 MSPM03507
    3. 4.3 ISO6741
    4. 4.4 UCC33010
    5. 4.5 LM51561
  8. 5シミュレーション結果
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

概要

バッテリとセル間の不均衡によって容量と寿命が低下する問題に対応するため、本稿では、スイッチ マトリクスと絶縁型 DC/DC コンバータを組み合わせたアクティブ バランス方式を紹介します。この方式により、セル間バランスを実現すると同時に、モジュール間のバランスも可能になります。