JAJAA72B October 2024 – October 2025 DS90UB971-Q1
テストの最後のラウンドでは、性能をさらに向上させるため、デシリアライザの初期化に対してソフトウェアの最適化が行われました。ロック感度に微調整を加えることと、FPD-Link チャネルに FEC を追加することにより、過渡 ESD ストレス下での全体的な性能が大幅に向上し、より高いレベルの ESD ノイズでもクラス A 性能を達成できるようになりました。
| 衝撃の種類 | レベル | 一般的な OEM 要件 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 空気 | ±4kV | クラス A | A |
| 接触 | ±4kV | クラス A | A |
| 空気 | ±6kV | クラス A | A |
| 接触 | ±6kV | クラス A | A |
| 空気 | ±8kV | クラス A | A |
| 接触 | ±8kV | クラス B | B |
| 空気 | ±15kV | クラス B | B |
| 接触 | ±15kV | クラス B | B |