JAJAA76 October   2025 TAS2120 , TAS2320

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2内部と外部の各 Class-H
  6. 3音楽用効率モード
  7. 4ノイズ ゲート
  8. 5Y ブリッジ
  9. 6 PurePath Console 3 (PPC3) ソフトウェアを使用したデバイス構成
  10. 7高度なデバイス機能を使用した効率の結果
  11. 8まとめ
  12. 9参考資料

ノイズ ゲート

ノイズ ゲート機能がイネーブルになると、デバイスはアクティブ再生モード中の無音期間を自動的に検出し、アイドル チャネルの消費電力を大幅に削減してバッテリ寿命を延ばします。この機能は、音声通話や映画のサウンド トラックなど、静かな間隔が長いオーディオ コンテンツに特に効果的です。

このデバイスは、NG_TH_LVL[2:0] レジスタで定義されたスレッショルドに対して入力オーディオ レベルを監視します。オーディオ信号がスレッショルドを下回ると、内部ヒステリシス タイマがイネーブルになります。信号レベルが NG_HYST_TIMER[1:0] タイマ スレッショルドの全期間にわたって構成済みの NG_TH_LVL[2:0] スレッショルド未満である場合、デバイスはノイズ ゲート モードに入り、アイドル チャネルの消費電力を低減します。この状態では、Class-D PWM 出力段を含むハイパワー スイッチング ブロックがシャットダウンされ、出力が low に駆動されます。ノイズ ゲート モード中は、Class-D 段の出力インピーダンスは、CLASSD_HIZ_MODE レジスタによって設定できるため、負荷要件に応じてシステムの動作を改善できます。デバイスがノイズ ゲート モードのとき、NG_STATUS ビットは high に設定され、デバイスがノイズ ゲート モードを終了すると、ステータス ビットは low にセットされます。

信号レベルが NG_TH_LVL[1:0] を超えると、デバイスは低 IQ モードでブロックを自動的にウェークアップし、オーディオ入力信号の再生を開始します。ノイズ ゲートからウェークアップでは、ノイズ ゲート モードからアクティブ再生モードへの遷移時間中に入力信号データをバッファリングすることで、信号の忠実度が維持されます。アクティブな再生に戻るには、カチッと音が鳴らないように適切なシーケンスを設定し、全体を通して信号の忠実性を維持します。

ノイズ ゲート機能により、再生品質を損なうことなくアイドル電流を低減できます。また、システム設計者はレジスタ設定によって、スレッショルド、ヒステリシス タイミング、出力インピーダンスの動作を正確に制御できます。

表 4-1 ノイズ ゲート スレッショルド
NG_TH_LVL[2:0] 構成
000 -85dBFs
001 -90dBFs
010 -95dBFs
011 -100dBFs
100 (デフォルト) -105dBFs
101 -110dBFs
110 -115dBFs
111 -120dBFs
表 4-2 ノイズ ゲート ヒステリシス タイマ
NG_HYST_TIMER[1:0] 構成
00 10ms
01 (デフォルト) 50ms
10 100ms
11 1000ms

音楽効率モードとノイズ ゲート モードはどちらも EFFICIENCY_MODE[1:0] レジスタによって制御されるため、目的の効率動作モードを設定できます。

表 4-3 効率モード構成
ビット フィールド タイプ リセット 説明
7-6 EFFICIENCY_MODE[1:0] R/W 2h デバイスの動作モード。
0h = 音楽効率とノイズ ゲート モードはディセーブル
1h = ノイズ ゲート モードのみ
2h = 音楽効率のみ
3h = 音楽効率とノイズ ゲート モード