JAJAA76 October 2025 TAS2120 , TAS2320
結論として、TAS2x20 オーディオ アンプ ファミリは、市場で入手できる既存の設計に比べて入力電力の消費が少ないことから、電力効率と性能が大幅に向上します。内部または外部の Class-H 制御、音楽効率モード、ノイズ ゲート、Y ブリッジなど独自のテクノロジーを統合することで、非常に優れたオーディオ忠実度を維持しながら消費電力を大幅に低減できます。これらの高度な機能を活用することで、ポータブル オーディオ アプリケーションや消費電力に制約のあるオーディオ アプリケーション向けの、小型化とバッテリ動作時間の延長を実現する次世代オーディオ製品を製作でき、最終的には、より優れたユーザー体験を実現できます。