JAJAA78 October 2025 HDC3020
長時間の高湿度曝露や結露防止・除去によって生じた正の RH オフセットに対しては、ベーキングを行うことで RH オフセットを除去する効果があります。ただし、この処理を行うには通常センサをシステムから取り外す必要があり、現場での運用には現実的ではありません。内蔵ヒータは、代替のインシステム方式を提供します。しかしながら、特に加熱や焼き付けが適していない場合は、予防は最良の方法です。もう 1 つの戦略は、湿気や汚染への曝露を最小限に抑えるために、筐体の設計を最適化することです。RH センサが開口部の真下にならないように筐体を設計し、キャビティに水滴が入り込むリスクを低減します。水の浸入や粒子状汚染から保護するために、IP67 等級のフィルタ膜を備えたセンサ (HDC2022 や HDC3022 など) を使用します。
低湿度および高温への長時間の曝露による負の RH オフセットから回復するには、データシートの推奨事項に従ってセンサを再水和します。HDC2x および HDC302x ファミリなど一部の RH センサには、プログラム可能な RH オフセットレジスタが搭載されているため、RH オフセットを除去できない場合はセンサ内でデジタル的に補正できます。