JAJAAA0 November   2025 LM2005 , LM2101 , LM2105 , UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27444-Q1 , UCC27517A-Q1 , UCC27624-Q1 , UCC27834-Q1 , UCC57102-Q1 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2LEV におけるゲート ドライバ
  6. 3軽量電気自動車システムの概要
  7. 4主力製品
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

概要

燃料が高価な地域や道路が非常に混み合っている地域では、自転車、オートバイ、スクーターがよく利用されています。セダンやトラックなどの一般的な車両で進んでいる電動化は、2 輪車や 3 輪車にも広がっています。電動自転車や電動スクーター、その他の電動 2~3 輪車は、軽量電動車 (LEV) と呼ばれます。このような最終製品では非絶縁ゲート ドライバが一般的であり、このアプリケーション ノートでは、バッテリ パック、DC / DC コンバータ、モーター ドライブ、車載または外部充電器を対象とできる、テキサス インスツルメンツの非絶縁ゲート ドライバの概要を紹介します。