JAJAAB4 November 2025 DRV8363-Q1
BLDC モーターは、MOSFET ハーフ ブリッジの 3 相の電気的整流を通じて、電気的な電位エネルギーを運動機械エネルギーに変換します。バッテリからモーターに電力を供給する MOSFET は、モーター ドライバ システムの電力損失と発熱に最も大きく影響します。
電力損失は、次の性能に影響するため、システム設計時に考慮すべき重要な要素です:
ユーザー エクスペリエンス - 高熱は使いやすさに影響を与え、ユーザーの不快感につながる可能性があります
デバイスの信頼性 - 高温での動作は、磨耗や破損の加速につながり、寿命全体にわたる信頼性に影響を及ぼす可能性があります
電力効率 - バッテリ動作時間が短くなり、自動車の航続距離が減少し、熱設計に関する課題が増えます
このアプリケーション ノートでは、MOSFET による電力損失のうち、導通損失とスイッチング損失という 2 つの分野に注目します。