JAJAAC4C September 2020 – December 2025 TPS2388 , TPS23880
以下の表に、PSE システム ファームウェアで使用される GPIO を示します。評価基板は MSP430F5234 を使用しており、MSP430F5234 で包括的な検証を実施しています。
| MSP430F5234IRGZR (48 ピン) | MSP430F5239IRGCR (64 ピン) | 端子 | 機能 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 通信 | ||||
| 22 | 34 | P3.0 | I2C SDA USCI_B0 | I2C から PSE へ |
| 23 | 35 | P3.1 | I2C SCL USCI_B0 | I2C から PSE へ |
| 30 | 42 | P4.1 | I2C SDA USCI_B1 | I2C からホストへ |
| 31 | 43 | P4.2 | I2C SCL USCI_B1 | I2C からホストへ |
| 33 | 45 | P4.4 | UART TX USCI_A1 | UART からホストへ (デバッグ) |
| 34 | 46 | P4.5 | UART RX USCI_A1 | UART からホストへ (デバッグ) |
| 21 | 33 | P2.7 | SPI CLK USCI_A0 | SPI からホストへ (予約済み) |
| 24 | 36 | P3.2 | SPI スレーブ TX イネーブル、USCI_A0 | 多用途ピン:1:SPI からホストへ (予約済み)。2:ホスト インターフェイス プロトコルの選択。表 2-2 を参照 |
| 25 | 37 | P3.3 | UART TX、USCI_A0、または SPI スレーブ入力、マスタ出力 | 多用途ピン:1:SPI からホストへ (予約済み)。2:UART からホストへ |
| 26 | 38 | P3.4 | UART RX、USCI_A0 または SPI スレーブ出力、マスタ入力 | 多用途ピン:1:SPI からホストへ (予約済み)。2:UART からホストへ |
| ハードウェア割り込み | ||||
| 13 | 18 | P1.0 | PSE INT | PSE 割り込み |
| 14 | 19 | P1.1 | I2C リセット | ホスト I2C 障害時に I2C モジュールをリセットするため、ホスト GPIO ピンに接続します |
| 16 | 21 | P1.3 | OC アラート | 外部電流検出回路を使用しない場合は接続します。3.3V に接続します。 |
| 18 | 23 | P1.5 | 電源 1 | 電源 1 のパワーグッド信号に接続します。RPS モードでは、P1.5 を主電源に接続する必要があります。電源が 1 つしかない場合は、パワー グッド信号を P1.5 に接続する必要があります。 |
| 19 | 24 | P1.6 | 電源 2 | 電源 2 のパワー グッド信号に接続します。使用しない場合は、GND に接続します。RPS モードでは、P1.6 をバックアップ電源に接続する必要があります。 |
| 15 | 20 | P1.2 | 電源 3 | 予約済み |
| 20 | 25 | P1.7 | すべてのポートを無効にします | 予約済み |
| 汎用 I/O | ||||
| 4 | 9 | P5.0 | リセット | PSE RESET:PSE の RESET ピンに接続します |
| 5 | 10 | P5.1 | MUX 制御 | 外部 MUX 入力に接続して、OSS 信号入力を選択します。P5.1 High:CPLD は OSS を生成します。P5.1 Low:MCU は OSS を生成します。 |
| 17 | 22 | P1.4 | OSS | PSE OSS:PSE の OSS ピンにマイコンを接続します |
| 35 | 47 | P4.6 | BSL モード通知 | BSL モード中 (P4.6 = High) のホストへの通知 |
| 46 | 1 | P6.0 | ホストへの割り込みピン | アクティブ Low。ホスト INT ピンに接続 |
| 48 | 3 | P6.2 | ガード バンド表示 | 外部 LED が必要です |
| 47 | 2 | P6.1 | I2C と SPI/UART の選択 | 表 2-2 を参照 |
| プログラムのダウンロードとデバッグ | ||||
| 44 | 63 | PJ.3 | TCK | JTAG クロック入力。 |
| 43 | 62 | PJ.2 | TMS | JTAG 状態制御 |
| 42 | 61 | PJ.1 | TDI/TCLK | JTAG データ入力、TCLK 入力 |
| 41 | 60 | PJ.0 | TDO | JTAG データ出力 |
| 40 | 59 | TEST/SBWTCK | JTAG ピンを有効にします | |
| 45 | 64 | RSTDVCC/SBWTDIO | 外部リセット | |