JAJAAC9 December   2025 MSPM0H3215 , MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 MSPM0H ハードウェア設計チェック リスト
  5. 2 MSPM0H デバイスの電源
    1. 2.1 デジタル電源
    2. 2.2 アナログ電源
    3. 2.3 電源および電圧リファレンスを内蔵
    4. 2.4 電源に推奨されるデカップリング回路
  6. 3 リセットおよび電源スーパーバイザ
    1. 3.1 デジタル電源
    2. 3.2 電源スーパーバイザ
  7. 4 クロック システム
    1. 4.1 内部発振器
    2. 4.2 外部発振器
    3. 4.3 外部クロック出力 (CLK_OUT)
    4. 4.4 周波数クロック カウンタ (FCC)
  8. 5 デバッガ
    1. 5.1 デバッグ ポートのピンとピン配置
    2. 5.2 標準 JTAG コネクタを使用したデバッグ ポート接続
  9. 6 主要なアナログペリフェラル
    1. 6.1 ADC 設計の検討事項
  10. 7 主要なデジタル ペリフェラル
    1. 7.1 タイマ リソースと設計の検討事項
    2. 7.2 UART と LIN のリソースと設計の検討事項
    3. 7.3 I2C と SPI 設計の検討事項
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 出力のスイッチング速度と負荷容量
    2. 8.2 GPIO 電流シンクおよびソース
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 レベル シフタなしで 1.8V / 3.3V デバイスと通信する
    5. 8.5 未使用ピンの接続
  12. 9 レイアウト ガイド
    1. 9.1 電源レイアウト
    2. 9.2 グランド レイアウトに関する検討事項
    3. 9.3 トレース、ビア、その他の PCB コンポーネント
    4. 9.4 基板層の選択方法と推奨されるスタックアップ
  13. 10まとめ
  14. 11参考資料

UART と LIN のリソースと設計の検討事項

MSPM0H シリーズのマイコンには、ユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART) が搭載されています。表 7-3 に示すように、UART0 ~ UART7 は LIN、DALI、IrDA、ISO7816 マンチェスター符号化機能をサポートしています。

表 7-3 UART の機能
UART の機能UART 拡張機能UART メイン機能 (低消費電力モードのサポート)UART メイン機能
インスタンスUART0、UART7UART1、UART2UART3-UART6
停止およびスタンバイ モードでアクティブありあり-
送信 FIFO と受信 FIFO を分離ありありあり
ハードウェア フロー制御をサポートありありあり
9 ビット構成をサポートありありあり
LIN モードをサポートあり--
DALI をサポートあり--
IrDA をサポートあり--
ISO7816 スマート カードをサポートあり--
マンチェスター符号化をサポートあり--

MSPM0H UART モジュールは、ほぼすべての UART アプリケーションのために、パワー ドメイン 1 で最高 10MHz のボー レートをサポートできます。

表 7-4 MSPM0H UART 仕様
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
fUART UART 入力クロック周波数 32 MHz
fBITCLK BITCLK クロック周波数 (MBaud のボー レートに等しい) 3 MHz

MSPM0H UART モジュールは最大 3MHz のボー データをサポートでき、ほぼすべての UART アプリケーションをサポートできます。

ローカル相互接続ネットワーク (LIN) は一般的に使用される低速ネットワーク インターフェイスで、複数のリモート レスポンダ ノードと通信するコマンダ ノードで構成されています。通信に必要なのは 1 本のワイヤのみであり、一般的に車両の配線ハーネスに含まれています。

TLIN1021A-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。

TLIN1021A-Q1 は、広い入力電圧動作範囲の 12V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源を TLIN1021A-Q1 の INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。図 7-1に、 テキサス・インスツルメンツ TLIN1021A LIN トランシーバを使用して実装されている代表的なインターフェイスを示します。

 標準的な LIN TLIN1021A トランシーバ図 7-1 標準的な LIN TLIN1021A トランシーバ

通信に必要なのは 1 本のワイヤのみであり、一般的に車両の配線ハーネスに含まれています。図 7-2 と 図 7-3 に、テキサス インスツルメンツの TLIN1021A LIN トランシーバを使用して実装されている代表的なインターフェイスを示します。詳しくは、『TLIN1021A-Q1 故障保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き』データシートを参照してください。

 MSPM0H を使用した代表的な LIN アプリケーション (コマンダ)図 7-2 MSPM0H を使用した代表的な LIN アプリケーション (コマンダ)
 MSPM0H を使用した代表的な LIN アプリケーション (レスポンダ)図 7-3 MSPM0H を使用した代表的な LIN アプリケーション (レスポンダ)