MSPM0H3216
- コア
- Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、最大周波数 32MHz
- 動作特性
- 拡張動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
- 電源電圧範囲:4.5V ~ 5.5V
- メモリ
- 最大 64KB のフラッシュ
- 8KB の SRAM
- 高性能アナログ ペリフェラル
- 最大 27 の外部チャネルを持つ 1 つのアナログ / デジタル コンバータ (ADC)、1.6-Msps@12-bit
- 4.05V の内部共有電圧リファレンス (VREF)
- 温度センサ内蔵
- 統合型電源監視
- 最適化された低消費電力モード
- RUN:126µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:2516uA (32MHz)
- STOP:4MHz で 1442µA、32kHz で 674µA
- STANDBY:3.8µA (SRAM 保持)
- インテリジェント デジタル ペリフェラル
- 3 チャネル DMA コントローラ
-
最大 18 の PWM チャネルをサポートする 5 つのタイマ
- 1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンドをサポート
- 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
- 2 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
- 1 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ / コンパレータおよび QEI を搭載
- ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
- 独立型ウォッチ ドッグ タイマ (IWDT)
- RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
- 外部ビープ音を駆動するための 1/2/4/8kHz の方形波を生成する BEEPER
- 拡張通信インターフェイス
- STANDBY モードでの低消費電力動作をサポートする 3 つの UART インターフェイス
- LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポートする 1 つの高度な UART インスタンス
- 2 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート
- 最大 16Mbit/s をサポートする 1 つの SPI
- STANDBY モードでの低消費電力動作をサポートする 3 つの UART インターフェイス
- クロック システム
- -2.1% から 1.6% の精度の 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
- 最大 ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
- 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
- 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
- 外部低周波数 (LF) と高周波 (HF) デジタル クロック入力
- データの整合性
- コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
- 巡回冗長検査 (CRC-16)
- 柔軟な I/O 機能
- 最大 45 の GPIO
- 真の 5V IO
- 開発サポート
- 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- パッケージ オプション
- 48 ピン LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
- 32 ピン VQFN (RHB)
- 28 ピン VSSOP (DGS28)
- 24 ピン VQFN (RGE)
- 20 ピン VSSOP (DGS20)、WQFN (RUK)
- ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
- MSPM0H3216:64KB のフラッシュ、8KB の RAM
- MSPM0H3215:32KB のフラッシュ、8KB の RAM
- 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- LP-MSPM0H3216 LaunchPad™ 開発キット
- MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0H321x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 32MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ コア プラットフォームに基づく MSP 高集積 5V 消費電力および 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、4.5V の電源電圧で動作します。
MSPM0H321x デバイスは最大 64KB の組込みフラッシュ プログラム メモリと 8KB の SRAM を内蔵しています。これらのマイコンは -2.1% ~ 1.6% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、3 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 12 ビット 1.6Msps ADC、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、1 つの 16 ビット高度タイマ、4 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、1 つの独立したウォッチドッグ タイマ、リアルタイム クロック (RTC) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルを備えています。これらのデバイスには、3 つの UART、1 つの SPI、2 つの I2C などの各種通信ペリフェラルも内蔵されていますこれらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。
テキサス インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル集積度のデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。そのアーキテクチャと豊富な低消費電力モードは、携帯型測定アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。
MSPM0H321x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad™ キットとターゲット ソケット ボード用の設計ファイルが含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 マイコンには、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
モジュールの詳細については、『MSPM0H シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-MSPM0H3216 — 32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイクロ コントローラ用 MSPM0H3216 LaunchPad™ 開発キット
MSPM0H3216 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0H3216 マイコン (MCU) 向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。LaunchPad キットは、プログラミング、デバッグを行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0H321x マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードには、シンプルなユーザー インターフェイスをすばやく統合するためのオンボード ボタン、LED、RGB LED も搭載されています。
MSPM0H3216 は、32MHz の最大周波数を持つ Arm®Cortex®32 ビット M0+ (...)
ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ
μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。
スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。
そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。
SEGGR-3P-J-LINK — デバッグプローブの SEGGER J-Link ファミリ
SEGGER J-Link は、組込みシステム開発向けの業界をリードするデバッグ プローブ製品です。その卓越した速度、信頼性、汎用性で知られている J-Link は、世界中の開発者のための頼りになるツールとなっています。20 年以上にわたって、これらのプローブは、広範な組込みアプリケーションや業界全体においてデバッグ、プログラミング、性能分析の効率的な実現に不可欠なものでした。
J-Link デバッグ プローブは、デバッグとフラッシュ プログラミングの両方のエクスペリエンスを最適化するための推奨ソリューションです。ユーザーは、記録的なブレークダウンを実現するフラッシュローダ、最大 (...)
SEGGR-3P-J-TRACE — ストリーミング トレース プローブの SEGGER J-Trace ファミリ
SEGGER の J-Trace は、組み込み開発者のデバッグ ニーズを満たし、可能な限り最高のトレース エクスペリエンスを提供するようにカスタマイズされた豊富な機能リストを備えたプロフェッショナルなストリーミング トレース プローブです。無制限のストリーミング トレース、ライブ コード プロファイリング、ライブ コード カバレッジなどの機能により、開発者は見つけにくいコードの欠陥を効果的に特定し、特定することができます。
Windows、macOS、Linux のマルチプラットフォーム サポートにより、J-Trace は汎用性に優れています。この製品は、ほとんどの一般的な IDE (...)
ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs
AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)
ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.
AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ
WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。
C-GANG — スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション
C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
MSPM0-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM0 Devices
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®
CCStudio™ for VS Code brings TI's embedded development tools into Visual Studio Code®, the most widely used code editor among developers today. Rather than a new IDE to learn, it builds on VS Code's massive ecosystem of extensions and tooling. Build with CMake and Ninja, debug with GDB and OpenOCD, (...)
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio は、ファームウェア開発をシンプルにする視覚的な設計環境で、ゼロコーディングやIDE不要で、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行が数分で完了できます。スタンドアロン ダウンロード形式、またはクラウド上で利用可能。
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS
The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
MSPM0-COOLING-FAN-CONTROLLER-DEMO-APPSW — MSPM0 Cooling Fan Controller Demo
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。