JAJS204T December 2005 – April 2025 TPS74401
PRODUCTION DATA
TPS74401 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理の選択肢です。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。高い柔軟性により、FPGA や DSP、その他特別なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを作成できます。
高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度を維持します。このデバイスは、出力コンデンサなしで (従来チップ)、あるいは任意の種類のコンデンサ ≥ 2.2µF で (新チップ)、安定動作します。このデバイスは、TJ = -40℃から +125℃ まで完全に規定されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| TPS74401 | KTW (TO-263、7) | 10.1mm × 15.24mm |
| RGR (VQFN、20) | 3.5mm × 3.5mm | |
| RGW (VQFN、20) | 5mm × 5mm |
ターンオン応答