JAJS244F February   2007  – June 2019 TPS40195

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      アプリケーション概略図
  4. 4改訂履歴
  5. 5概要(続き)
  6. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 デバイス・サポート
      1. 6.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 6.2 デバイス・サポート
      1. 6.2.1 関連製品
    3. 6.3 ドキュメントのサポート
      1. 6.3.1 関連資料
    4. 6.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 6.5 コミュニティ・リソース
    6. 6.6 商標
    7. 6.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 6.8 Glossary
  7. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 動作入力電圧範囲:4.5V~20V
  • 出力電圧を最低 0.591V ±0.5% に設定可能
  • 180° の双方向逆位相同期
  • 5V レギュレータ内蔵
  • ハイサイドおよびローサイド MOSFET で過電流を検出
  • 100kHz~600kHz のスイッチング周波数
  • イネーブルとパワー・グッド
  • プログラム可能な UVLO とヒステリシス
  • 150℃のサーマル・シャットダウン
  • 選択可能なソフト・スタート
  • プリバイアス出力対応