JAJS244F February 2007 – June 2019 TPS40195
PRODUCTION DATA.
TPS40195 は、公称 4.5V~20V の電源で動作するフレキシブルな同期整流降圧型コントローラです。このコントローラには、スイッチング周波数を 100kHz~600kHz の範囲で調整できる電圧モード制御が実装されています。このデバイスは、選択可能なソフト・スタート時間、プログラム可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)、同期機能などの柔軟な機能を備えています。適応型のクロス導通防止機能により、パワー FET の貫通電流を防止しています。過電流検出は、ローサイド MOSFET のオン時の電圧降下を検出し、ユーザー・プログラム可能なスレッショルドと比較することで行います。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS40195 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
| VQFN (16) | 4.00mm × 3.50mm |