JAJS311E February   2008  – September 2025 TPS51200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  シンクおよびソース レギュレータ (VO ピン)
      2. 6.3.2  リファレンス入力 (REFIN ピン)
      3. 6.3.3  リファレンス出力 (REFOUT ピン)
      4. 6.3.4  ソフト スタート シーケンス
      5. 6.3.5  イネーブル制御 (EN ピン)
      6. 6.3.6  パワーグッド機能 (PGOOD ピン)
      7. 6.3.7  電流保護 (VO ピン)
      8. 6.3.8  UVLO 保護 (VIN ピン)
      9. 6.3.9  サーマル シャットダウン
      10. 6.3.10 起動およびシャットダウンのトラッキング
      11. 6.3.11 VTT DIMM アプリケーション向け出力許容範囲の考慮事項
      12. 6.3.12 DDR2 アプリケーションにおける REFOUT (VREF) の考慮事項
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 低入力電圧アプリケーション
      2. 6.4.2 S3 および擬似 S5 をサポート
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力電圧コンデンサ
        2. 7.2.2.2 VLDO 入力コンデンサ
        3. 7.2.2.3 出力コンデンサ
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 システム例
      1. 7.3.1 3.3VIN、DDR2 構成
      2. 7.3.2 2.5VIN、DDR3 構成
      3. 7.3.3 3.3VIN、LP DDR3 または DDR4 構成
      4. 7.3.4 3.3VIN、DDR3 トラッキング構成
      5. 7.3.5 3.3VIN、LDO 構成
      6. 7.3.6 LFP を使用した 3.3VIN、DDR3 構成
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
      3. 7.5.3 熱設計の検討事項
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 評価基板
        2. 8.1.1.2 SPICE モデル
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ソフト スタート シーケンス

電流クランプにより、VO ピンのソフト スタート機能が実装されています。電流クランプにより、出力コンデンサを小電流および定電流で充電でき、出力電圧は線形的に上昇します。VO がパワーグッド ウィンドウの場合、電流クランプ レベルは完全過電流制限 (OCL) レベルの半分になります。VO が上昇または PGOOD ウィンドウ内に入ると、電流クランプ レベルが OCL レベル全体に切り替わります。ソフト スタート機能は完全に対称で、過電流制限は両方向で機能します。ソフト スタート機能は、GND から REFOUT 電圧までの間だけでなく、VLDOIN から REFOUT 電圧までの間も機能します。