JAJS340G November   2008  – October 2026 TPS2552 , TPS2552-1 , TPS2553 , TPS2553-1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 過電流条件
      2. 8.3.2 逆電圧保護
      3. 8.3.3 FAULT 応答
      4. 8.3.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      5. 8.3.5 イネーブル (EN または EN)
      6. 8.3.6 温度検出
      7. 8.3.7 クイック出力放電
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 電流制限スレッショルドのプログラミング
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
      1. 9.1.1 定電流とラッチオフ動作との関係、および出力電圧への影響
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 2 レベル電流制限回路
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 設計手順の詳細
          1. 9.2.1.2.1 最小電流制限を超える設計
          2. 9.2.1.2.2 最大電流制限を下回る設計
          3. 9.2.1.2.3 抵抗の許容誤差の考慮
          4. 9.2.1.2.4 入力および出力容量
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 自動再試行機能
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 USB 電源スイッチとしての代表的なアプリケーション
        1. 9.2.3.1 設計要件
          1. 9.2.3.1.1 USB パワー ディストリビューションの要件
        2. 9.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.3.2.1 ユニバーサル シリアル バス (USB) の配電要件
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 セルフ パワーおよびバス パワーのハブ
      2. 9.3.2 低消費電力バス駆動および高電力バス駆動の機能
      3. 9.3.3 許容損失と接合部温度
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

  • 100nF のバイパス コンデンサを IN および GND ピンの近くに配置し、低インダクタンスのパターンを使って接続することを推奨します。
  • 出力に大きな過渡電流が想定される場合、出力ピンに大容量の電解コンデンサと 100nF のバイパス コンデンサを配置することを推奨します。
  • 電流制限の精度に対する寄生素子の影響を低減するため、RILIM 抵抗を本デバイスに配線するパターンは、できるだけ短くする必要があります。
  • PowerPAD は、幅広で短い銅パターンを使って、PCB のグランド プレーンに直接接続する必要があります。