JAJS340G November   2008  – October 2026 TPS2552 , TPS2552-1 , TPS2553 , TPS2553-1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 過電流条件
      2. 8.3.2 逆電圧保護
      3. 8.3.3 FAULT 応答
      4. 8.3.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      5. 8.3.5 イネーブル (EN または EN)
      6. 8.3.6 温度検出
      7. 8.3.7 クイック出力放電
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 電流制限スレッショルドのプログラミング
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
      1. 9.1.1 定電流とラッチオフ動作との関係、および出力電圧への影響
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 2 レベル電流制限回路
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 設計手順の詳細
          1. 9.2.1.2.1 最小電流制限を超える設計
          2. 9.2.1.2.2 最大電流制限を下回る設計
          3. 9.2.1.2.3 抵抗の許容誤差の考慮
          4. 9.2.1.2.4 入力および出力容量
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 自動再試行機能
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 USB 電源スイッチとしての代表的なアプリケーション
        1. 9.2.3.1 設計要件
          1. 9.2.3.1.1 USB パワー ディストリビューションの要件
        2. 9.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.3.2.1 ユニバーサル シリアル バス (USB) の配電要件
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 セルフ パワーおよびバス パワーのハブ
      2. 9.3.2 低消費電力バス駆動および高電力バス駆動の機能
      3. 9.3.3 許容損失と接合部温度
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TPS255x および TPS255x-1 パワー ディストリビューション スイッチは、精密な電流制限が必要とされるアプリケーションや、大容量の容量性負荷および短絡が生じるアプリケーションを対象としており、最大 1.5A の連続負荷電流を供給します。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により 75mA ~ 1.7A (標準値) の範囲でプログラム可能です。高い電流制限設定では、±6% という厳しい電流制限精度を実現できます。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS255x デバイスは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードに切り替わることで出力電流を安全なレベルに制限します。TPS255x–1 デバイスは、過電流または逆電圧の状況中、パワー スイッチをラッチオフすることでサーキット ブレーカ機能を提供します。内蔵の逆電圧検出コンパレータは、出力電圧が入力よりも高く駆動されたときに電源スイッチをディスエーブルにして、スイッチの入力側にあるデバイスを保護します。FAULT 出力は、過電流状態と逆電圧状態で Low をアサートします。

TPS25530-1 デバイスは、スイッチがオフになるときに働くクイック出力放電パスを内蔵しており、出力をグランドにプルダウンします。また、このデバイスの 10kΩ ILIM 設定により、電流制限範囲は 2.64A (標準値) にも拡張されています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
TPS2552 SOT-23 (6) 2.90mm × 1.60mm
WSON (6) 2.00mm × 2.00mm
TPS2553 SOT-23 (6) 2.90mm × 1.60mm
WSON (6) 2.00mm × 2.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます
TPS2552 TPS2552-1 TPS2553 TPS2553-1 代表的なアプリケーション
代表的なアプリケーション