JAJS445H August 2001 – January 2026 TPS3103 , TPS3106 , TPS3110
PRODUCTION DATA
SENSE 入力の電圧は、リファレンス電圧の 0.551V と比較されます。SENSE の電圧が検出スレッショルド (VIT − (S)) を下回ると、リセットがアサートされます。TPS3106 デバイスでは、専用の RSTSENSE 出力が利用可能です。TPS3110 デバイスでは、SENSE からのロジック信号は、VDD または MR からのロジック信号によって OR 接続されています。内部タイマは、SENSE の電圧が、0.551V に約 15mV のヒステリシスを加えた値を超えると、出力が非アクティブ状態に戻るのを遅らせます。SENSE コンパレータを正常に動作させるには、電源電圧が 0.8V より高い必要があります。

図 7-5 両方の電源電圧を監視する DSP システムの TPS3110