JAJS445H August   2001  – January 2026 TPS3103 , TPS3106 , TPS3110

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ウォッチドッグ
      2. 7.3.2 マニュアル リセット (MR)
      3. 7.3.3 PFI、PFO
      4. 7.3.4 SENSE
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 SPICE モデル
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

マニュアル リセット (MR)

多くの μC ベースの製品には手動リセット機能が必要で、オペレータまたはロジック回路がリセットを開始できます。MR がロジック Low になると、リセットがアサートされます。MR が Low の間、および MR が High に戻った後の一定時間 (tD) の間、リセットはアサートされたままとなります。入力には 100kΩ プルアップ抵抗が内蔵されているため、入力を使用しない場合は入力をオープンのままにできます。

常時開のモーメンタリ スイッチを MR から GND に接続して、マニュアル リセット機能を作成します。外部デバウンスは必要ありません。MR が長いケーブルで駆動される場合や、デバイスがノイズの多い環境で使用される場合、MR と GND の間に 0.1μF コンデンサを接続することで、ノイズ耐性が高まります。

MR が VDD を上回る過渡条件または DC 条件の可能性がある場合は、ダイオードを使用して MR を VDD よりダイオード降下分だけ高い電圧に制限する必要があります。