JAJS615L March 2000 – June 2025 LM2678
PRODUCTION DATA
これは、入力電圧に直接接続されたパワー MOSFET スイッチの出力です。このスイッチは、内部のパルス幅変調 (PWM) 制御のもと、インダクタ、出力コンデンサ、および負荷回路にエネルギーを供給します。PWM コントローラは内部で固定周波数 260kHz の発振器によってクロック駆動されています。標準的な降圧回路では、パワー スイッチのデューティ サイクル (ON 時間/OFF 時間の比率) は、電源の出力電圧と入力電圧の比率に比例します。ピン 1 の電圧は、Vin (スイッチ ON 時) と、外部ショットキー ダイオードの電圧降下によって接地より低い電圧 (スイッチ OFF 時) の間で切り替わります。