JAJS615L March   2000  – June 2025 LM2678

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 - 3.3V
    6. 5.6  電気的特性 - 5V
    7. 5.7  電気的特性 - 12V
    8. 5.8  電気的特性 - 可変
    9. 5.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 5.10 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スイッチ出力
      2. 6.3.2 入力
      3. 6.3.3 C 昇圧
      4. 6.3.4 グランド
      5. 6.3.5 帰還
      6. 6.3.6 オン / オフ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 設計上の考慮事項
      2. 7.1.2 インダクタ
      3. 7.1.3 出力コンデンサ
      4. 7.1.4 入力コンデンサ
      5. 7.1.5 キャッチ ダイオード
      6. 7.1.6 ブースト コンデンサ
      7. 7.1.7 補足アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 全出力電圧バージョン
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2 コンデンサ選定ガイド
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 固定出力電圧の設計例
        1. 7.2.2.1 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.1.1 コンデンサの選択
      3. 7.2.3 可変出力設計の例
        1. 7.2.3.1 詳細な設計手順
          1. 7.2.3.1.1 コンデンサの選択
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 VSON パッケージのデバイス

補足アプリケーション情報

出力電圧が約 6V を超え、かつ最小入力電圧でのデューティ サイクルが約 50% を超える場合は、設計者は出力フィルタ部品の選定に十分注意する必要があります。これらの特定の動作条件で設計されたアプリケーションが電流制限の障害状態にさらされると、電流制限に大きなヒステリシスが生じる場合があります。このことにより、出力電圧に影響が及ぶ可能性があり、負荷電流が十分に低下して電流リミット保護回路がリセットされるまで、その影響が続くことがあります。

電流制限条件では、LM267x は次の方法で応答するように設計されています:

  1. インダクタ電流が電流制限のスレッショルドに達した瞬間、ON パルスは直ちに終了します。これは、すべてのアプリケーション条件で発生します。
  2. しかし、電流制限回路は、インダクタの飽和を引き起こす可能性のあるサブハーモニック振動を回避するため、一時的にデューティ サイクルを 50% 未満に下げるようにも設計されています。
  3. その後、インダクタ電流が電流制限のスレッショルドを下回ると、デューティ サイクルが徐々に 50% を超えて、定電圧動作を維持するために必要な値まで戻るまでの短い緩和時間があります。

出力容量が十分に大きい場合、出力が回復しようとするときに出力コンデンサへの充電電流が大きくなり、出力が完全に安定する前に電流制限回路が繰り返し再び動作してしまう可能性があります。この状況は、出力電圧の設定値が高くなるほど悪化します。なぜなら、出力コンデンサが必要とするエネルギー量は出力電圧の二乗 (½CV2) に比例して増加し、それに伴って充電電流も増加するためです。

この状況が疑われるアプリケーションでその可能性を判断するための簡単なテスト方法は、コンバータの出力に短絡を加え、その後、短絡状態を解除することです。外付け部品が適切に選定されているアプリケーションでは、出力はスムーズに回復します。

これらの特定の動作条件で実験的に適切に動作することがわかった外付け部品の実用値は、COUT = 47µF、L = 22µH です。注意すべき点として、これらの部品を使用していても、デバイスの電流制限値 ICLIM の場合、大きな電流制限ヒステリシスの可能性を最小化できる最大負荷電流は ICLIM/2 であることに注意する必要があります。たとえば、入力が 24V で設定された出力電圧が 18V の場合、希望する最大電流が 1.5A であれば、選択したスイッチング素子の電流制限値が少なくとも 3A であることを確認する必要があります。

極端な過電流や短絡状態では、LM267X は電流制限に加えて周波数フォールドバックも採用します。サイクルごとにインダクタ電流が電流制限のスレッショルドを超えた場合 (たとえば短絡やインダクタの飽和による場合など)、IC を保護するためにスイッチング周波数が自動的に低下します。極端な短絡状態では、周波数が 100kHz 未満になるのが一般的です。