JAJS686E February   2000  – March 2025 LM4051-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 LM4051-1.2の電気的特性
    6. 5.6 LM4051-ADJ の電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 LM4051-N-1.2V
      2. 7.4.2 LM4051-N - ADJ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 シャント レギュレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 可変シャント レギュレータ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

カソード電圧を安定化電圧にプログラムするには、カソード ピンとアノード ピンの間に抵抗ブリッジをシャントし、その中間点をリファレンス ピンにつなぐ必要があります。図 8-3 に示すように、R1 と R2 で抵抗ブリッジを構成します。シャント レギュレータ構成でのカソード/出力電圧は、式 7に示す式で概算できます。式 8の式に示すカソード電流を考慮することで、カソード電圧をより正確に求めることができます。

式 7. LM4051-N
式 8. LM4051-N

この式が有効であるためには、十分な開ループ ゲインを確保してゲイン誤差を小さくできるように、LM4051-ADJを完全にバイアスする必要があります。これは、セクション 5.6に示すIRMIN を満たすことで行うことができます。LM4051-Nの可変バージョンで出力電圧VZを2.5V未満に設定すると、出力電圧が2.5V以上に設定された場合と比較して、出力電圧の変化(ΔVREF/ΔVO)による基準電圧の変化が増大する可能性があります。