JAJS771I October   1999  – July 2025 LM4041-N , LM4041-N-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
    2.     ピンの機能:ADJ ピン配置
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 電気的特性 (産業用温度範囲)
    6. 5.6  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 電気的特性 (産業用温度範囲)
    7. 5.7  LM4041-N LM4041-N-Q1 1.2 の電気的特性 (拡張温度範囲)
    8. 5.8  LM4041-N LM4041-N-Q1 ADJ (可変) 電気的特性 (産業用温度範囲)
    9. 5.9  LM4041-N LM4041-N-Q1 ADJ (可変) 電気的特性 (拡張温度範囲)
    10. 5.10 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 シャント レギュレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 調整可能なシャント レギュレータ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 境界アンプ(Bounded Amplifier)
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.3.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 電圧レベル検出器
        1. 8.2.4.1 設計手順
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
      5. 8.2.5 高精度の電流シンクおよびソース
        1. 8.2.5.1 設計要件
        2. 8.2.5.2 詳細な設計手順
      6. 8.2.6 100mA 電流ソース
        1. 8.2.6.1 設計要件
        2. 8.2.6.2 詳細な設計手順
      7. 8.2.7 クランプ回路の LM4041
        1. 8.2.7.1 設計要件
        2. 8.2.7.2 詳細な設計手順
      8. 8.2.8 フローティング電流検出器
        1. 8.2.8.1 設計要件
        2. 8.2.8.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

高精度 1mA 電流シンクと 1mA 電流ソースを作成します。