ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM4041-N

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 LM4060 アクティブ 最大 20ppm/°C ドリフトの高精度シャント電圧リファレンス LM4060 offers 75% better initial accuracy, and an increase to 50mA cathode current support.

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 12
Rating Catalog VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 12
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm) TO-92 (LP) 3 19.136 mm² (5.2 mm × 3.68 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)

ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲温度範囲
    • デバイス温度グレード 3:–40°C~+85°C の周囲温度範囲 (SOT-23 のみの場合)
  • 標準、AEC-Q100 グレード 1 (拡張温度範囲)、およびグレード 3 (産業用温度範囲) 認定済みのバージョン (SOT-23 のみ) で供給
  • 小型パッケージ:SOT-23、TO-92、および SC70
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に強い
  • 1.225V と可変を選択できる逆方向降伏電圧
  • 出力電圧許容誤差 (A グレード、25°C) = ±0.1% (最大値)
  • 低い出力ノイズ (10Hz~10kHz) = 20µVRMS
  • 広い動作電流範囲:60µA~12mA
  • 産業用温度範囲 (LM4041A/B-NLM4041-N-Q1A/Q1B):−40°C~+85°C
  • 拡張温度範囲 (LM4041C/D/E-NLM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E):−40°C~+125°C
  • 低温度係数:100ppm/°C (最大)

ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲温度範囲
    • デバイス温度グレード 3:–40°C~+85°C の周囲温度範囲 (SOT-23 のみの場合)
  • 標準、AEC-Q100 グレード 1 (拡張温度範囲)、およびグレード 3 (産業用温度範囲) 認定済みのバージョン (SOT-23 のみ) で供給
  • 小型パッケージ:SOT-23、TO-92、および SC70
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に強い
  • 1.225V と可変を選択できる逆方向降伏電圧
  • 出力電圧許容誤差 (A グレード、25°C) = ±0.1% (最大値)
  • 低い出力ノイズ (10Hz~10kHz) = 20µVRMS
  • 広い動作電流範囲:60µA~12mA
  • 産業用温度範囲 (LM4041A/B-NLM4041-N-Q1A/Q1B):−40°C~+85°C
  • 拡張温度範囲 (LM4041C/D/E-NLM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E):−40°C~+125°C
  • 低温度係数:100ppm/°C (最大)

スペースの制約が厳しいアプリケーションに最適な LM4041-NLM4041-N-Q1 高精度電圧リファレンスは、超小型の SC70 および SOT-23 表面実装パッケージで供給されます。LM4041-NLM4041-N-Q1 の先進設計は、安定化コンデンサを外付けする必要がなく、任意の容量性負荷に対して安定性があるため、LM4041-NLM4041-N-Q1 は使いやすい製品です。固定 (1.225V) および可変の逆方向降伏電圧を利用することで、さらに設計の労力が軽減されます。LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 および LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ の最小動作電流は 60µA です。どちらのバージョンも最大動作電流は12mAです。

LM4041-NLM4041-N-Q1 は、ウェハー選別時にヒューズとツェナーザップによる逆方向降伏電圧またはリファレンス電圧トリミングを使用し、最も高い精度の部品において、25°C で ±0.1% (A グレード) 以内の精度を確保しています。バンド ギャップ リファレンス温度ドリフト曲率補正と低いダイナミック インピーダンスにより、広い範囲の動作温度および電流に対し安定した逆降伏電圧精度を実現します。

スペースの制約が厳しいアプリケーションに最適な LM4041-NLM4041-N-Q1 高精度電圧リファレンスは、超小型の SC70 および SOT-23 表面実装パッケージで供給されます。LM4041-NLM4041-N-Q1 の先進設計は、安定化コンデンサを外付けする必要がなく、任意の容量性負荷に対して安定性があるため、LM4041-NLM4041-N-Q1 は使いやすい製品です。固定 (1.225V) および可変の逆方向降伏電圧を利用することで、さらに設計の労力が軽減されます。LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 および LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ の最小動作電流は 60µA です。どちらのバージョンも最大動作電流は12mAです。

LM4041-NLM4041-N-Q1 は、ウェハー選別時にヒューズとツェナーザップによる逆方向降伏電圧またはリファレンス電圧トリミングを使用し、最も高い精度の部品において、25°C で ±0.1% (A グレード) 以内の精度を確保しています。バンド ギャップ リファレンス温度ドリフト曲率補正と低いダイナミック インピーダンスにより、広い範囲の動作温度および電流に対し安定した逆降伏電圧精度を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
LM4041D アクティブ 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス For cost optimized designs
LM4051-N アクティブ 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス Lower temperature drift (50 ppm/°C)
LM4041C アクティブ 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス For cost optimized designs

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM4041-N LM4041-N-Q1 高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025/09/10
アプリケーション・ノート 電圧リファレンスを使用した高精度電流ソースおよびシンク PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/20
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
技術記事 Power Tips: Where to connect frequency analyzer reference leads for Bode plot meas PDF | HTML 2016/10/06
技術記事 Digitally select your reference voltage PDF | HTML 2016/04/27
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010/06/23
アプリケーション・ノート Adaptive Speed Control for Automotive Systems 2007/11/20
ホワイト・ペーパー Precision Method for Laser Diode Emission Control 2004/08/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM4041-NA1P2 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM371A.ZIP (96 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NA1P2 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNOM529B.ZIP (20 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NADJC PSpice Transient Model

SNOM390.ZIP (26 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NADJC Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM528.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NADJD PSpice Transient Model

SNOM391.ZIP (26 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NADJD Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM527.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NB1P2 PSpice Transient Model

SNOM370.ZIP (25 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NB1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM530.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NC1P2 PSpice Transient Model

SNOM368.ZIP (25 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NC1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM532.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-ND1P2 PSpice Transient Model

SNOM369.ZIP (25 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-ND1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM531.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NE1P2 PSpice Transient Model

SNOM367.ZIP (25 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041-NE1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM533.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041_NA1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM428.TSC (72 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041_NA1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM429.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041_NADJC1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM431.TSC (96 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041_NADJC1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM430.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041_NADJD1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM424.TSC (96 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041_NADJD1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM425.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041_NB1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM426.TSC (72 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM4041_NB1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM427.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC — Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

この外部抵抗クイック スタート カリキュレータ ツールを使用すると、電圧リファレンス、電源電圧、負荷電流の範囲を基準にして、外部抵抗の適切な値を素早く計算できます。これらの入力を使用すると、計算結果を素早く表示し、色分けされた表示を使用して、計算済みの出力が有効と無効のどちらであるかを判断できます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00807 — 超低消費電力のオーバーヘッド障害インジケータ向け障害監視のリファレンス デザイン

障害インジケータ (FI) は、配電ネットワークの架空電力線から特定距離の場所に設置され、障害の発生を検出して表示するデバイスです。障害ゾーンを簡単に特定できるため、停止時間を短縮できる利点があります。  TIDA-00807 リファレンス デザインは、超低消費電力マイコンとディスクリート アナログ フロント エンドを搭載しており、設置場所の電流および電圧パラメータの監視と測定を行います。また、DAC とホール スイッチからなるセルフ テスト メカニズムを構成して、システムのセルフ テスト実施を判断する診断プログラムを実行できます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDM-BIOSIGNMONITOR — パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン

このマルチパラメータ生体信号モニタ(Multi-Parameter Bio-signal Monitor、MPBSM)は、コンセプト実証用評価基板(EVM)で、4 つの主要なバイタル サインのうち 3 つを測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心電図 (ECG) 、ガルバニック皮膚反応 (GSR) 、皮膚温を直接測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心拍、呼吸数、歩行率、歩数、糖質損失率を間接的に測定することもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ