JAJS785J October 1997 – September 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
最高の性能を得るには、入力電圧スイングが V+ と V- の間にあることを確認します。
また、入力が同相入力電圧範囲を超えないことを確認してください。
出力が不安定になるリスクを低減するため、容量性負荷を駆動するときは出力に抵抗性絶縁を使用します (セクション 7.2.1.2 を参照)。
大きな帰還抵抗を使用する場合、必要に応じて入力の寄生容量を補償します。セクション 7.2.1.2 を参照してください。