JAJS785J October 1997 – September 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
LMC648x は、真のレール ツー レール入力オペアンプで、入力同相範囲が両方の電源レールから 300mV まで拡張されています。入力同相電圧が正のレールから約 3V までスイングすると、一部の DC 仕様 (オフセット電圧) がわずかに低下する可能性があります。図 6-1 に、この動作を示します。LMC648x には、他のレール ツー レール入力アンプに見られる固有の精度問題を低減するため、特別に設計された入力段が組み込まれています。LMC648x の入力段の設計は、大きな負荷を駆動する場合でも、レール ツー レール出力スイングを達成可能な出力段によって補完されています。