JAJS908G May   2004  – June 2025 LM2675

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
      1. 5.4.1 電気的特性– 3.3 V
    5. 5.5  電気的特性 – 5 V
    6. 5.6  電気的特性– 12 V
    7. 5.7  電気的特性 - 可変
    8. 5.8  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    9. 5.9  代表的特性
    10. 5.10 一般的な特性 - 出力電圧固定バージョン
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 可変出力電圧
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 固定出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 7.2.1.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 7.2.1.2.4 キャッチ ダイオードの選択 (D1)
          5. 7.2.1.2.5 入力コンデンサ (CIN)
          6. 7.2.1.2.6 ブースト コンデンサ (CB)
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 可変出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.2.1 出力電圧のプログラム
          2. 7.2.2.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 7.2.2.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 7.2.2.2.4 キャッチ ダイオードの選択 (D1)
          5. 7.2.2.2.5 入力コンデンサ (CIN)
          6. 7.2.2.2.6 ブースト コンデンサ (CB)
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 WSON パッケージのデバイス
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性 - 可変

TJ = 25°C (特に記述のない限り、図 7-1を参照)(1)
パラメータテスト条件最小値(2)標準値 (3)最大値 (2)単位
VFB帰還電圧VIN = 8V~40V、ILOAD = 20mA~1 A、VOUT は 5 V 用にプログラム (図 7-1 を参照)TJ = 25°C1.1921.211.228V
TJ = –40℃~125℃1.1741.246
VIN = 6.5V~40V、ILOAD = 20mA~500mA、VOUT は 5V 用にプログラム (図 7-1 を参照)TJ = 25°C1.1921.211.228
TJ = –40℃~125℃1.1741.246
η効率VIN = 12V、ILOAD = 1A90%
キャッチ ダイオード、インダクタ、入力および出力コンデンサなどの外部コンポーネントは、スイッチング レギュレータのシステム性能に影響を及ぼす可能性があります。LM2675 を 図 7-1 テスト回路に示すように使用した場合、システム性能は電気的特性のシステム パラメータのセクションで指定したとおりになります。
すべての制限値は、室温および温度の上限 / 下限で規定されています。室温での制限値はすべて、製造時に 100% テスト済みです。温度の上限 / 下限での制限値はすべて、標準的な統計品質管理 (SQC) 手法を使用した相関によって規定されています。すべての制限値を使って、平均出検品質水準 (AOQL) を計算しています。
標準値は 25℃における値で、最も可能性が高い値を表します。