JAJS908G May   2004  – June 2025 LM2675

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
      1. 5.4.1 電気的特性– 3.3 V
    5. 5.5  電気的特性 – 5 V
    6. 5.6  電気的特性– 12 V
    7. 5.7  電気的特性 - 可変
    8. 5.8  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    9. 5.9  代表的特性
    10. 5.10 一般的な特性 - 出力電圧固定バージョン
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 可変出力電圧
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 固定出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 7.2.1.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 7.2.1.2.4 キャッチ ダイオードの選択 (D1)
          5. 7.2.1.2.5 入力コンデンサ (CIN)
          6. 7.2.1.2.6 ブースト コンデンサ (CB)
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 可変出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.2.1 出力電圧のプログラム
          2. 7.2.2.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 7.2.2.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 7.2.2.2.4 キャッチ ダイオードの選択 (D1)
          5. 7.2.2.2.5 入力コンデンサ (CIN)
          6. 7.2.2.2.6 ブースト コンデンサ (CB)
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 WSON パッケージのデバイス
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
入力コンデンサ (CIN)

入力に大きな電圧過渡が発生しないように、入力ピンとグランドの間に低 ESR のアルミニウムまたはタンタルのバイパス コンデンサが必要です。このコンデンサは、短いリードを使用し、IC の近くに配置する必要があります。さらに、入力コンデンサの RMS 電流定格は、DC 負荷電流の少なくとも 1/2 になるように選択する必要があります。この定格電流を超えないことを保証するため、コンデンサのメーカーのデータシートを確認する必要があります。図 7-2 に示す曲線は、いくつかの異なるアルミ電解コンデンサ値の典型的 RMS 電流定格を示しています。アプリケーションの要件に合わせて最小 RMS 電流定格の合計を増やすには、2 つ以上のコンデンサの並列接続が必要になることがあります。

アルミ電解コンデンサの場合、定格電圧は最大入力電圧の 1.25 倍以上である必要があります。固体タンタル コンデンサを使用する場合は注意が必要です。タンタル コンデンサの定格電圧は、最大入力電圧の 2 倍である必要があります。表 7-9 と 表 7-5 は、AVX TPS および Sprague 594D タンタル コンデンサの推奨アプリケーション電圧を示しています。TI は、メーカーによるサージ電流テストを推奨しています。AVX の TPS シリーズと、Sprague の 593D および 594D シリーズはすべてサージ電流テスト済みです。入力コンデンサへのサージ電流ストレスを最小化するもう一つの方法は、入力電源ラインに直列に小型インダクタを追加することです。

表 7-9 AVX TPS
推奨アプリケーション電圧電圧定格
85℃ 定格
3.36.3
510
1020
1225
1535

セラミック コンデンサを入力バイパスに使用する場合は、VIN ピンで大きなリンギングが発生する可能性があるため、注意が必要です。

入力コンデンサの重要なパラメータは、入力電圧定格と RMS 電流定格です。最大入力電圧が 28V の場合、少なくとも 35V (1.25 × VIN) の定格電圧を持つアルミ電解コンデンサが必要になる場合があります。

降圧レギュレータの入力コンデンサの RMS 電流定格要件は、DC 負荷電流の約 1/2 です。この例では、1A 負荷の場合、RMS 電流定格が 500mA 以上のコンデンサが必要です。図 7-2 に示されている曲線は、適切な入力コンデンサを選択するために使用できます。曲線から 35V ラインを探し、どのコンデンサの RMS 電流定格が 500mA より大きいかを書き留めてください。

スルーホール設計の場合、330μF、35V の電解コンデンサ (パナソニック HFQ シリーズ、ニチコン PL、サンヨー MV-GX シリ ーズまたは同等品) が適しています。RMS リップル電流定格が十分なら、他のタイプや他のメーカーのコンデンサを使用できます。さらに、完全な表面実装設計の場合、サンヨーの CV-C や CV-BS、ニチコンの WF や UR、NIC コンポーネンツの NACZ シリーズなどの電解コンデンサを検討することができます。

表面実装設計では固体タンタル コンデンサを使用できますが、コンデンサのサージ定格電流と定格電圧には注意が必要です。この例では、表 7-5 と Sprague 594D シリーズのデータシートを確認すると、Sprague 594D 15μF、50V のコンデンサが適切です。