JAJS908G May 2004 – June 2025 LM2675
PRODUCTION DATA
出力コンデンサを 表 7-3 から選択します。出力電圧と、インダクタ選択ガイドの手順 1 にあるインダクタンス値を使用して、適切なコンデンサの値と定格電圧を見つけます。コンデンサ・リストには、異なるコンデンサ メーカー 4 社のスルーホール電解コンデンサと、異なるコンデンサ メーカー 2 社の表面実装タンタル コンデンサが含まれています。TI は、表に記載されているメーカーとメーカーのシリーズの両方を使用することを推奨します。
表 7-3 の 5V セクションを使用してください。インダクタンス値 33μH を含む行からコンデンサの値と定格電圧を選択します。33-μH インダクタに対応する容量と定格電圧の値は、表面実装とスルーホールです。
表面実装:
スルーホール:
| 出力 電圧 (V) | インダクタンス (μH) | 出力コンデンサ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面実装 | スルーホール | ||||||
| SPRAGUE 594D シリーズ (μF/V) | AVX TPS シリーズ (μF/V) | SANYO OS-CON SA シリーズ (μF/V) | SANYO MV-GX シリーズ (μF/V) | NICHICON PL シリーズ (μF/V) | PANASONIC HFQ シリーズ (μF/V) | ||
| 3.3 | 22 | 120/6.3 | 100/10 | 100/10 | 330/35 | 330/35 | 330/35 |
| 33 | 120/6.3 | 100/10 | 68/10 | 220/35 | 220/35 | 220/35 | |
| 47 | 68/10 | 100/10 | 68/10 | 150/35 | 150/35 | 150/35 | |
| 68 | 120/6.3 | 100/10 | 100/10 | 120/35 | 120/35 | 120/35 | |
| 100 | 120/6.3 | 100/10 | 100/10 | 120/35 | 120/35 | 120/35 | |
| 150 | 120/6.3 | 100/10 | 100/10 | 120/35 | 120/35 | 120/35 | |
| 5 | 22 | 100/16 | 100/10 | 100/10 | 330/35 | 330/35 | 330/35 |
| 33 | 68/10 | 10010 | 68/10 | 220/35 | 220/35 | 220/35 | |
| 47 | 68/10 | 100/10 | 68/10 | 150/35 | 150/35 | 150/35 | |
| 68 | 100/16 | 100/10 | 100/10 | 120/35 | 120/35 | 120/35 | |
| 100 | 100/16 | 100/10 | 100/10 | 120/35 | 120/35 | 120/35 | |
| 150 | 100/16 | 100/10 | 100/10 | 120/35 | 120/35 | 120/35 | |
| 12 | 22 | 120/20 | (2×) 68/20 | 68/20 | 330/35 | 330/35 | 330/35 |
| 33 | 68/25 | 68/20 | 68/20 | 220/35 | 220/35 | 220/35 | |
| 47 | 47/20 | 68/20 | 47/20 | 150/35 | 150/35 | 150/35 | |
| 68 | 47/20 | 68/20 | 47/20 | 120/35 | 120/35 | 120/35 | |
| 100 | 47/20 | 68/20 | 47/20 | 120/35 | 120/35 | 120/35 | |
| 150 | 47/20 | 68/20 | 47/20 | 120/35 | 120/35 | 120/35 | |
| 220 | 47/20 | 68/20 | 47/20 | 120/35 | 120/35 | 120/35 | |