JAJSC97C January   2015  – September 2018 TPS7B7701-Q1 , TPS7B7702-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     アプリケーション図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Fault Detection and Protection
      2. 7.3.2  Short-Circuit and Overcurrent Protection
      3. 7.3.3  Short-to-Battery and Reverse Current Detection
      4. 7.3.4  Thermal Shutdown
      5. 7.3.5  Integrated Reverse-Polarity Protection
      6. 7.3.6  Integrated Inductive Clamp
      7. 7.3.7  Undervoltage Lockout
      8. 7.3.8  Enable (EN, EN1, and EN2)
      9. 7.3.9  Internal Voltage Regulator (VCC)
      10. 7.3.10 Current Sense Multiplexing
      11. 7.3.11 Adjustable Output Voltage (FB, FB1, and FB2)
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation With IN < 4.5 V
      2. 7.4.2 Operation With EN Control
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Input Capacitor
        2. 8.2.2.2 Output Capacitor
        3. 8.2.2.3 Current Sense Resistor Selection
        4. 8.2.2.4 Current-Limit Resistor Selection
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TPS7B770x-Q1ファミリのデバイスには、シングルおよびデュアルの高電圧で、電流センス機能付きの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)が搭載されており、4.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作するよう設計されています(負荷ダンプ保護45V)。これらのデバイスは、同軸ケーブル経由でアクティブ・アンテナの低ノイズ・アンプを駆動し、チャネルごとに300mAの電流を供給します。また、各チャネルの出力電圧は1.5V~20Vの範囲で調整可能です。

これらのデバイスは、電流センスおよびエラー・ピンにより診断を行えます。負荷電流を監視するため、ハイサイドの電流センス回路は、検出した負荷電流に比例したアナログ信号を出力します。正確な電流センスにより、追加の較正の必要なしに、オープン、通常、短絡の状況を検出できます。アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)のリソースを節約するため、チャネル間およびデバイス間で電流センスを多重化できます。各チャネルの電流制限は、外付けの抵抗を使用して変更が可能です。

逆極性保護ダイオードが内蔵されているため、外付けのダイオードは不要です。これらのデバイスには、標準のサーマル・シャットダウン、出力からバッテリへの短絡保護、および逆電流保護機能が搭載されています。各チャネルの出力には誘導性クランプ保護が搭載されており、誘導性スイッチのオフ時に動作します。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作します。

製品情報(1)

型番 パッケージ チャネル
TPS7B7701-Q1 HTSSOP (16) シングル
TPS7B7702-Q1 HTSSOP (16) デュアル
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

アプリケーション図

TPS7B7701-Q1 TPS7B7702-Q1 alt_slvsce8.gif