JAJSCG8K September 2016 – September 2025 ISO7730 , ISO7731
PRODUCTION DATA
表 7-2 に、ISO773x デバイスの機能モードを示します。
| VCCI | VCCO | 入力 (INx) (2) | 出力イネーブル (ENx) | 出力 (OUTx) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PU | PU | H | H またはオープン | H | 通常動作: チャネルの出力は、入力の論理状態と同じになります。 |
| L | H またはオープン | L | |||
| オープン | H またはオープン | デフォルト | デフォルト モード:INx がオープンのとき、対応するチャネル出力はデフォルトのロジック状態に移行します。ISO773x でデフォルトは High、接尾辞 F 付きの ISO773xD でデフォルトは Low です。 | ||
| X | PU | X | L | Z | 出力イネーブルの値が Low のとき、出力は高インピーダンスになります |
| PD | PU | X | H またはオープン | デフォルト | デフォルト モード:VCCI に電源が供給されていないとき、チャネル出力は選択されたデフォルト オプションに基づいたロジック状態になります。ISO773x でデフォルトは High、接尾辞 F 付きの ISO773x でデフォルトは Low です。 VCCI が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。 VCCI が電源オンから電源オフに遷移すると、チャネル出力は選択されているデフォルト状態になります。 |
| X | PD | X | X | 不定 | VCCO が電源オフのとき、チャネルの出力は不定です(1)。 VCCO が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります |