JAJSCM0D April   2011  – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:電流シャント モニタ
    6. 6.6 電気的特性:コンパレータ
    7. 6.7 電気的特性:総則
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 ヒステリシス
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 コンパレータ
      2. 8.3.2 出力電圧範囲
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーション情報
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 基本的な接続
      2. 9.1.2 RS の選択
      3. 9.1.3 入力フィルタリング
      4. 9.1.4 VSENSEとコモンモード電圧による精度の変化
        1. 9.1.4.1 ノーマルケース 1:VSENSE ≥ 20mV、VCM ≥ VS
        2. 9.1.4.2 ノーマルケース 2:VSENSE ≥ 20 mV, VCM < V5
        3. 9.1.4.3 低い VSENSE ケース 1:VSENSE < 20mV、-16V ≤ VCM < 0V、および低VSENSEケース3:VSENSE < 20mV、VS < VCM ≤ 80V
        4. 9.1.4.4 低い VSENSE ケース 2:VSENSE < 20mV、0V ≤ VCM ≤ VS
      5. 9.1.5 過渡保護
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ローサイドスイッチによる過電流シャットダウン
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 ハイサイドスイッチによる過電流シャットダウン
      3. 9.2.3 双方向過電流コンパレータ
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 出力と電源ランプとの関係に関する検討事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

INA200-Q1、INA201-Q1、INA202-Q1 (INA20x-Q1) は、ローサイドまたはハイサイドの電圧出力電流シャント モニタです。INA20x-Q1 デバイスは、–16V ~ +80V のコモンモード電圧範囲でシャント両端の電圧降下を検出できます。これらの製品は、以下の 3 種類の出力電圧スケールで利用できます。20V/V、50V/V、100V/V、最大 500kHz の帯域幅まで対応しています。

また、INA20x-Q1 にはオープン ドレインのコンパレータと内部レファレンス電圧が組み込まれており、0.6V の スレッショルドで提供します。外付けの抵抗分圧回路により、電流トリップ ポイントを設定できます。コンパレータにはラッチ機能がありますが、RESET ピンをグランドに接続 (またはオープンに保持) することで透過性を持たせることができます。

INA20x-Q1 は 2.7V ~ 18V の単一電源で動作し、最大で 1800μA の供給電流を消費します。これらのデバイスは、超小型 VSSOP-8 パッケージで利用されています。すべてのデバイスの仕様は、-40°C ~ +125°C の動作温度範囲に広がっています。

パッケージ情報(1)
部品番号 パッケージ パッケージ サイズ(2)
INA200-Q1 DGK (VSSOP、8) 3mm × 4.9mm
INA201-Q1
INA202-Q1
利用可能なパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ オプションについての付録を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
INA200-Q1 INA201-Q1 INA202-Q1 概略回路図 概略回路図