JAJSCX1H march 2016 – march 2023 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 | IEC 62368-1 および IEC 60601-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムによる認証 | GB 4943.1 による認証 | EN 61010-1 および EN 62368-1 による認証 |
最大過渡 絶縁電圧、8000VPK (DW-16) および 4242VPK (DBQ-16)、 最大反復ピーク絶縁電圧、2121VPK (DW-16、強化)、 1414VPK (DW-16、基本) および 566VPK (DBQ-16) 最大サージ絶縁 電圧、12800VPK (DW-16、強化)、7800VPK (DW-16、基本)、10000VPK (DBQ-16) |
CSA 62368-1 および IEC 62368-1 に準拠した強化絶縁 800VRMS (DW-16) および 370VRMS (DBQ-16) 最大動作電圧 (汚染度 2、材料グループ I)、 CSA 60601-1 および IEC 60601-1 に準拠した 2 MOPP (患者保護手段)、最大動作 電圧 250VRMS (DW-16) |
DW-16:シングル保護、5000VRMS DBQ-16:シングル保護、 3000VRMS |
DW-16:強化絶縁、高度 ≤ 5000m、熱帯気候、最大動作電圧 700VRMS DBQ-16:基本絶縁、 高度 ≤ 5000m、熱帯 気候、最大動作電圧:400VRMS |
EN 61010-1 に準拠した 5000VRMS (DW-16) および 3000VRMS (DBQ-16) 強化絶縁、 最大動作電圧 600VRMS (DW-16) および 300VRMS (DBQ-16) EN 62368-1 に準拠した 5000VRMS (DW-16) および 3000VRMS (DBQ-16) 強化絶縁、最大動作電圧 800VRMS (DW-16) および 370VRMS (DBQ-16) |
強化認証 :40040142 基本認証 :40047657 |
マスタ契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 | 認証書番号: CQC21001304083 (DW-16) CQC18001199097 (DBQ-16) |
顧客 ID 番号:77311 |