JAJSCX1H march   2016  – march 2023 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 概要 (続き)
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性—5V 電源
    10. 7.10 電源電流特性—5V 電源
    11. 7.11 電気的特性—3.3V 電源
    12. 7.12 電源電流特性—3.3V 電源
    13. 7.13 電気的特性—2.5V 電源 
    14. 7.14 電源電流特性—2.5V 電源
    15. 7.15 スイッチング特性—5V 電源
    16. 7.16 スイッチング特性—3.3V 電源
    17. 7.17 スイッチング特性—2.5V 電源
    18. 7.18 絶縁特性曲線
    19. 7.19 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 デバイス I/O 回路図
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
        1. 10.2.3.1 絶縁寿命
  12. 11電源に関する推奨事項
  13. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 レイアウト例
  14. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 コミュニティ・リソース
    4. 13.4 商標
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源電流特性—3.3V 電源

VCC1 = VCC2 = 3.3V ±10% (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)
パラメータ テスト条件 電源電流 最小値 標準値 最大値 単位
ISO7740
電源電流 - ディセーブル EN2 = 0V、VI = VCC1 (1)(ISO7740)、
VI = 0V (ISO7740、F 接尾辞付き)
ICC1 1.2 1.6 mA
ICC2 0.3 0.5
EN2 = 0V、VI = 0V (1)(ISO7740)、
VI = VCC1 (ISO7740、F 接尾辞付き)
ICC1 5.5 7.8
ICC2 0.3 0.5
電源電流 - DC 信号 EN2 = VCC2、VI = VCC1(1)(ISO7740)、
VI = 0V (ISO7740、F 接尾辞付き)
ICC1 1.2 1.6
ICC2 1.9 3.2
EN2 = VCC2、VI = 0V (ISO7740)、
VI = VCC1 (ISO7740、F 接尾辞付き)
ICC1 5.5 7.8
ICC2 2.2 3.6
電源電流 - AC 信号 すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF 1Mbps ICC1 3.3 4.7
ICC2 2.2 3.6
10Mbps ICC1 3.4 4.8
ICC2 3.6 5
100Mbps ICC1 3.3 5.5
ICC2 17 20
ISO7741
電源電流 - ディセーブル EN1 = EN2 = 0V、VI = VCCI (ISO7741)、
VI = 0V (ISO7741、F 接尾辞付き)
ICC1 1 1.5 mA
ICC2 0.8 1.1
EN1 = EN2 = 0V、VI = 0V (ISO7741)、
VI = VCCI (ISO7741、F 接尾辞付き)
ICC1 4.3 6.3
ICC2 1.9 2.7
電源電流 - DC 信号 EN1 = EN2 = VCCI、VI = VCCI (1)(ISO7741)、
VI = 0V (ISO7741、F 接尾辞付き)
ICC1 1.5 2.3
ICC2 2 3
EN1 = EN2 = VCCI、VI = 0V(ISO7741)、
VI = VCCI (ISO7741、F 接尾辞付き)
ICC1 4.8 6.8
ICC2 3.2 4.9
電源電流 - AC 信号 すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF 1Mbps ICC1 3.2 4.6
ICC2 2.7 4.1
10Mbps ICC1 3.5 5
ICC2 3.7 5.2
100Mbps ICC1 6.8 9.3
ICC2 13.7 16.4
ISO7742
電源電流 - ディセーブル EN1 = EN2 = 0V、VI = VCCI (1)(ISO7742)、
VI = 0V (ISO7742、F 接尾辞付き)
ICC1、ICC2 0.9 1.3 mA
EN1 = EN2 = 0V、VI = 0V (1)(ISO7742)、
VI = VCCI (ISO7742、F 接尾辞付き)
ICC1、ICC2 3 4.6
電源電流 - DC 信号  EN1 = EN2 = VCCI、VI = VCCI (1)(ISO7742)、
VI = 0V (ISO7742、F 接尾辞付き)
ICC1、ICC2 1.7 2.7
EN1 = EN2 = VCCI、VI = 0V (ISO7742)、
VI = VCCI (ISO7742、F 接尾辞付き)
ICC1、ICC2 4 5.9
電源電流 - AC 信号 すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF 1Mbps ICC1、ICC2 2.9 4.3
10Mbps ICC1、ICC2 3.6 5.1
100Mbps ICC1、ICC2 10.3 13
VCCI = 入力側 VCC