JAJSD64C april 2017 – february 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
PGA460 デバイスでは、FREQ および P1_PULSE / P2_PULSE レジスタを構成することによって、バーストの周波数およびパルス数をプログラム可能です。
式 1を使用して、30kHz~80kHz の範囲でバースト周波数を計算します (FREQ_SHIFTビットを 0 に設定)。

ここで、
出力段の実際の駆動周波数は、コア・クロック周波数から 式 1 および 式 2 を使って得られます。

ここで、
PULSE_P1 および PULSE_P2 レジスタの範囲は、0~31 です。M の値を 0 より大きい値に設定すると、OUTA および OUTB 出力に M 個のパルス・ペアが生成されます。