JAJSD64C april 2017 – february 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
相補的なローサイド・ドライバを外部 PMOS FET と組み合わせて使用すると、シングルエンドの直接励起によりトランスデューサを駆動できます。この構成では、電流制限機能を無効にすることで、内部 FET を RDSON モードで使用できます。そのためには、CURRENT_LIM_P1 レジスタ の DIS_CL ビットを設定します。
このモードでは、PULL_DT ビットを構成することによって追加のデッドタイム機能を使用して、外部 PMOS FET と内部ローサイドFET との間の貫通電流を除去できます。ローサイド FET のバースト・サイクル期間は変わりませんが、非アクティブ化時間はデッドタイムの設定値によって短縮されます。この状況を 図 7-2 に示します。
図 7-2 エコー生成のデッドタイム調整