JAJSD84M March 2017 – December 2024 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
PRODMIX
TLV9061 (シングル)、TLV9062 (デュアル)、TLV9064 (クワッド) は、レール ツー レールの入力および出力スイング機能を備えたシングル / デュアル / クワッド低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。
これらのデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れた選択肢です。
TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、大きい容量性の負荷でも簡単に安定できます。これらのオペアンプは低電圧 (1.8V~5.5V) で動作し、OPAx316 および TLVx316 デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。
TLV906xS デバイスにはシャットダウン モードが備わっており、標準消費電流 1µA 未満で、アンプをスタンバイ モードに切り替えることができます。
TLV906xSファミリはユニティ ゲイン安定で、RFIおよびEMI除去フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況で位相反転が発生しないため、システムの設計を簡素化するため役立ちます。
すべてのチャネル バリエーション (シングル、デュアル、クワッド) で、X2SON、X2QFN などのマイクロサイズ パッケージと、SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージが利用可能です。
| 部品番号 (3) | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(4) |
|---|---|---|
| TLV9061 | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 1.60mm |
| DCK (SC70、5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| DRL (SOT-553、5)(2) | 1.60mm × 1.20mm | |
| DPW (X2SON、5) | 0.80mm × 0.80mm | |
| TLV9061S | DBV (SOT-23、6) | 2.90mm × 1.60mm |
| DRY (USON、6) | 1.45mm × 1.00mm | |
| TLV9062 | D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.90mm |
| PW (TSSOP、8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| DDF (SOT-23、8) | 2.90mm × 1.60mm | |
| DSG (WSON、8) | 2.00mm × 2.00mm | |
| TLV9062S | DGS (VSSOP、10) | 3.00mm × 3.00mm |
| RUG (X2QFN、10) | 2.00mm × 1.50mm | |
| YCK (DSBGA、9) | 1.00 mm × 1.00mm | |
| TLV9064 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.90mm |
| PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 4.40mm | |
| RTE (WQFN、16) | 3.00mm × 3.00mm | |
| RUC (X2QFN、14) | 2.00mm × 2.00mm | |
| TLV9064S | RTE (WQFN、16) | 3.00mm × 3.00mm |
シングル ポールのローパス フィルタ
小信号のオーバーシュートと負荷容量との関係