JAJSE39 October 2017 TAS5634
PRODUCTION DATA.
TAS5634はPWM入力のClass-Dアンプ電力段で、2×300W (6Ω)または1×600W (3Ω)出力電力をサポートし、公称電源電圧は58Vです。58Vの電源電圧により、BTLで6Ω、およびPBTLで3Ωを含む、高いインピーダンスのスピーカー負荷に対応できます。内蔵MOSFETと新しいゲート・ドライブ方式により、高いピーク効率と低いアイドル損失を実現し、サーマル・ソリューションのサイズを小さくできます。
TAS5634はクローズド・ループ帰還設計と、一定の電圧ゲインを使用します。内部でマッチングされるゲイン抵抗により、高い電源除去率(PSRR)と、スイッチ・モード電源(SMPS)による低い出力ノイズが保証されます。
TAS5634は完全に統合された電力段で、TIのデジタル入力(I2S)オーディオ・プロセッサおよびモジュレータのポートフォリオ、たとえばTAS5548およびTAS5558と互換性があり、完全なデジタル入力のClass-Dアンプとなります。TAS5634は表面実装の44ピンHTSSOPパッケージで供給され、TAS5612LA、TAS5614LA、TAS5624Aを含むPWM入力Class-D電力段のピン互換ファミリの一部です。PowerPAD™PurePath™ HD
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TAS5634 | HTSSOP | 14.00mm×6.10mm |
| 日付 | 改訂内容 | 注 |
|---|---|---|
| 2017年10月 | * | 最初の公開リリース |