JAJSE82A October   2017  – December 2017 TLC6C5816-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     代表的なアプリケーションの回路図
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱特性
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デバイス・イネーブル(EN)
      2. 7.3.2 ゲート出力(Gx)
      3. 7.3.3 レジスタのクリア(CLR)
      4. 7.3.4 オープン・ドレイン出力と柔軟性の高い診断チャネル
        1. 7.3.4.1 構成可能な出力
        2. 7.3.4.2 LED開放診断
        3. 7.3.4.3 LED短絡診断
      5. 7.3.5 サーマル・シャットダウン
      6. 7.3.6 コマンド・エラー
      7. 7.3.7 シリアル通信エラー
      8. 7.3.8 エラー・フィードバック
      9. 7.3.9 インターフェイス
        1. 7.3.9.1 レジスタ書き込み
        2. 7.3.9.2 レジスタ読み出し
        3. 7.3.9.3 シフト・レジスタ通信フォルト検出
        4. 7.3.9.4 レジスタのクリア
        5. 7.3.9.5 レジスタ・クロック
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 PORリセット
      3. 7.4.3 スタンバイ・モード
    5. 7.5 レジスタ・マップ
    6. 7.6 インターフェイス・レジスタ
      1. 7.6.1 構成レジスタ(オフセット=0h) [reset=0h]
        1. Table 5. 構成レジスタ・フィールドの説明
      2. 7.6.2 フォルト読み戻しレジスタ(オフセット=1h) [reset=0h]
        1. Table 6. フォルト読み戻しレジスタ・フィールドの説明
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

特に記述のない限り、VCC=5V、TJ=-40℃~150℃
PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
V(POR-rising) パワーオンリセット立ち上がりスレッショルド 1.5 2.5 V
V(POR-falling) パワーオンリセット立ち下がりスレッショルド 1 V
t(device-ready) デバイス準備時間 VCC>0.5V、EN=0 50 µs
ICC Logic supply current 全出力オフ、クロック信号なし、EN=0 60 120 µA
全出力オン、クロック信号なし、EN=0 210 300
ICC(FRQ) Logic supply current at frequency fSRCK = 5 MHz, CL = 30 pF, all outputs on 320 600 µA
I(Q) 静止電流 EN=1 1 µA
VOH HIGHレベル出力電圧 SER OUT IOH=-20µA 4.9 4.99 V
IOH = –4 mA 4.5 4.69
VOL LOWレベル出力電圧 SER OUT IOH=-20µA 0.001 0.01 V
IOH = –4 mA 0.25 0.4
IIH High-level input current VI=5V 0.2 µA
IIL Low-level input current VI=0V -0.2 µA
ID(SX) Off-state drain current VDS = 30 V 0.01 0.1 µA
VDS=30V、TA=125℃ 0.1 0.3
rDS(on) Static drain-source on-state resistance VCC=5V、ID=20mA TA=25℃、単一チャネルがオン 5 6.2 8 Ω
VCC=3.3V、ID=20mA TA=25℃、すべてのチャネルがオン 6 7.3 9
TA=125℃、すべてのチャネルがオン 9 11.6 13.5
T(SHUTDOWN) Thermal shutdown threshold 175 °C
T(HYS) Thermal shutdown hysteresis 15 °C
V(OC_th) LED開放検出スレッショルド 4 4.3 4.5 V
Vhys(OC) LED開放検出スレッショルドのヒステリシス 60 mV
V(SC_th) LED短絡検出スレッショルド 1 1.22 1.5 V
Vhys(SC) LED短絡検出スレッショルドのヒステリシス 60 mV
V(ERR_PD) ERRピンのオープン・ドレイン電圧降下 IERR=4mA 0.3 V
Ilkg(ERR) ERRピンの漏れ電流 VERR=5V -1 1 µA