JAJSE88G November 2017 – November 2024 UCC21220 , UCC21220A
PRODUCTION DATA
UCC21220 および UCC21220A デバイスは、ピーク ソース電流が 4A 、ピーク シンク電流が 6A の基本および機能絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。これらのデバイスは、PFC、絶縁型 DC/DC、同期整流アプリケーションのパワー MOSFET および GaNFET を駆動するよう設計されており、高速なスイッチング性能と、125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI) による堅牢なグランド バウンス保護機能を備えています。
これらのデバイスは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、ハーフブリッジ ドライバのいずれかとして構成できます。出力の遅延ばらつきが非常に小さいため、2 つの出力を並列接続することで、重負荷条件用に駆動能力を 2 倍にした 1 つのドライバを構成できます。
保護機能には、以下のものがあります。DIS ピンを High に設定すると、両方の出力が同時にシャットダウンされます。すべての電源には低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、またアクティブ プルダウン保護機能により、電源オフまたはフローティング時に出力が 2V 未満にクランプされます。
これらの機能により、広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、高い堅牢性を実現します。
代表的なアプリケーション