JAJSEW4D May 2017 – September 2024 AWR1642
PRODUCTION DATA
AWR1642 は、初期ブートのため、そして本デバイスが内蔵している内部 APLL のリファレンスとして、外部クロック源 (すなわち、40MHz 水晶振動子) を必要とします。外部水晶振動子は、デバイスのピンに接続されています。図 7-3 に、水晶振動子の実装を示します。
図 7-3 水晶振動子の実装図 7-3 の負荷コンデンサ Cf1 および Cf2 は、式 1 が満足されるように選択する必要があります。この式の CL は、水晶振動子のメーカーによって指定された負荷です。発振器回路の実装に使用されるすべてのディスクリート部品は、関連する発振器の CLKP および CLKM ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。

表 7-5 に、クロック水晶振動子の電気的特性を示します。
| 名称 | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| fP | 並列共振水晶振動子周波数 | 40 | MHz | ||
| CL | 水晶振動子の負荷容量 | 5 | 8 | 12 | pF |
| ESR | 水晶振動子の ESR | 50 | Ω | ||
| 温度範囲 | 想定される動作温度範囲 | -40 | 125 | ℃ | |
| 周波数の許容誤差 | 水晶振動子周波数の許容誤差 (1)(2) | -200 | 200 | ppm | |
| 励振レベル | 50 | 200 | µW | ||
外部クロックをクロック源として使用する場合、その信号は CLKP ピンにのみ入力し、CLKM はグランドに接続します。40MHz クロックを外部から入力する場合、位相ノイズ要件は非常に重要です。表 7-6 に、外部クロック信号の電気的特性を示します。
| パラメータ | 仕様 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||
| 入力クロック: 外部 AC 結合正弦波または DC 結合方形波の 位相ノイズ (40MHz 基準) |
周波数 | 40 | MHz | ||
| AC 振幅 | 700 | 1200 | mV (pp) | ||
| DC-Vil | 0.00 | 0.20 | V | ||
| DC-Vih | 1.6 | 1.95 | V | ||
| 1kHz での位相ノイズ | -132 | dBc/Hz | |||
| 10kHz での位相ノイズ | -143 | dBc/Hz | |||
| 100kHz での位相ノイズ | -152 | dBc/Hz | |||
| 1MHz での位相ノイズ | -153 | dBc/Hz | |||
| デューティ サイクル | 35 | 65 | % | ||
| 周波数の許容範囲 | -100 | 100 | ppm | ||