JAJSEY9E April   2005  – March 2018 DAC7811

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      ブロック図
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics: VDD = 5 V
    7. 6.7 Typical Characteristics: VDD = 2.7 V
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Serial Interface
      2. 7.4.2 Input Shift Register
      3. 7.4.3 SYNC Interrupt (Stand-Alone Mode)
      4. 7.4.4 Daisy-Chain
      5. 7.4.5 Control Bits C3 to C0
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Unipolar Operation Using DAC7811
      2. 8.1.2 Bipolar Operation Using the DAC7811
      3. 8.1.3 Stability Circuit
      4. 8.1.4 Amplifier Selection
      5. 8.1.5 Programmable Current Source Circuit
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Single Supply Unipolar Multiplying DAC
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

DAC7811はCMOS、12ビットの電流出力デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。このデバイスは2.7V~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動および他の多くのアプリケーションに適しています。

このDACは、ダブル・バッファされた3線式シリアル・インターフェイスを使用しており、SPI、 QSPI™、MICROWIRE、およびほとんどのDSPインターフェイス標準と互換性があります。さらに、複数のデバイスを使用するときは、シリアルデータ出力ピン(SDO)によりデイジー・チェーン接続が可能です。データのリードバック機能により、ユーザーはSDOピンからDACレジスタの内容を読み出すことができます。電源オン時には、内部のシフト・レジスタとラッチに0が書き込まれ、DAC出力はゼロスケールに設定されます。

DAC7811は非常に優れた4象限乗算特性を持ち、10MHzの信号乗算帯域幅があります。フルスケール出力電流は、印加される外部基準入力電圧(VREF)により決定されます。内蔵の帰還抵抗(RFB)を外部の高精度電流電圧変換アンプと組み合わせると、温度トラッキングおよびフルスケール電圧出力が可能になります。

DAC7811は10リードのVSSOPパッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
DAC7811 VSSOP (10) 3.00mm×3.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。