JAJSFC0F December   2013  – August 2025 LMK00334

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件、伝搬遅延、出力スキュー
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 差動電圧測定に関する用語
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 水晶振動子の消費電力と RLIM との関係
      2. 7.3.2 クロック入力
      3. 7.3.3 クロック出力
        1. 7.3.3.1 リファレンス出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 VCC および VCCO 電源
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 クロック入力の駆動
        2. 8.2.1.2 水晶振動子インターフェイス
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 ターミネーションとクロック ドライバの使用
        2. 8.2.2.2 DC 結合差動動作のターミネーション
        3. 8.2.2.3 AC 結合差動動作のターミネーション
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 消費電流と消費電力の計算
        1. 8.3.1.1 消費電力の例: ワーストケース消費電力
      2. 8.3.2 電源バイパス
        1. 8.3.2.1 電源リップル除去
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱管理
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

クロック出力

バンク A および B の両方の HCSL 出力バッファは、表 7-3 に示すように CLKout_EN [1:0] を使用して Hi-Z に無効化できます。すべての差動出力が必要ないアプリケーションでは、未使用の出力ピンは最小限の銅配線長で浮遊状態にしておく必要があります (次の注記を参照)。これにより、容量や不要な結合を最小限に抑え、消費電力を削減できます。すべての差動出力を使用しない場合、TI はバンクを無効化 (Hi-Z) して消費電力を削減することを推奨しています。出力インターフェイスおよび終端方法の詳細については、ターミネーションとクロック ドライバの使用 を参照してください。

注:

最適なはんだ付けを行うため、未使用ピンのパターン長は、ピンの半田マスキングを含むように最低限延長する必要があります。こうすることで、リフロー時に接続されているピンと同じ銅面積で、半田が適用されます。これにより、リフロー時に IC を水平に保つのに役立つ、良好で均一なフィレットはんだ接合が得られます。

表 7-3 差動出力バッファ タイプの選択
CLKout_ENCLKoutX バッファ タイプ
(バンク A および B)
0HCSL
1無効 (高インピーダンス)