JAJSFC0F December   2013  – August 2025 LMK00334

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件、伝搬遅延、出力スキュー
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 差動電圧測定に関する用語
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 水晶振動子の消費電力と RLIM との関係
      2. 7.3.2 クロック入力
      3. 7.3.3 クロック出力
        1. 7.3.3.1 リファレンス出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 VCC および VCCO 電源
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 クロック入力の駆動
        2. 8.2.1.2 水晶振動子インターフェイス
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 ターミネーションとクロック ドライバの使用
        2. 8.2.2.2 DC 結合差動動作のターミネーション
        3. 8.2.2.3 AC 結合差動動作のターミネーション
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 消費電流と消費電力の計算
        1. 8.3.1.1 消費電力の例: ワーストケース消費電力
      2. 8.3.2 電源バイパス
        1. 8.3.2.1 電源リップル除去
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱管理
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

VCC および VCCO 電源

LMK00334 および は、3.3V のコア電源 (VCC) と、3 系統の独立した 3.3V または 2.5V 出力電源 (VCCOA、VCCOB、VCCOC) を備えています。出力電源を 2.5V で動作させることで、消費電力を低減し、2.5V 受信デバイスとの出力レベル互換性を実現できます。HCSL の出力レベルは、規定された VCCO 範囲にわたって比較的一定です。消費電力、電源バイパス、電源リップル除去 (PSRR) など、電源関連のその他の考慮事項については、電源に関する推奨事項を参照してください。

注:

内部 ESD 保護回路がオンにならないように、VCCO 電圧が VCC 電圧を超えないように注意してください。