JAJSFC0F December   2013  – August 2025 LMK00334

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件、伝搬遅延、出力スキュー
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 差動電圧測定に関する用語
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 水晶振動子の消費電力と RLIM との関係
      2. 7.3.2 クロック入力
      3. 7.3.3 クロック出力
        1. 7.3.3.1 リファレンス出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 VCC および VCCO 電源
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 クロック入力の駆動
        2. 8.2.1.2 水晶振動子インターフェイス
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 ターミネーションとクロック ドライバの使用
        2. 8.2.2.2 DC 結合差動動作のターミネーション
        3. 8.2.2.3 AC 結合差動動作のターミネーション
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 消費電流と消費電力の計算
        1. 8.3.1.1 消費電力の例: ワーストケース消費電力
      2. 8.3.2 電源バイパス
        1. 8.3.2.1 電源リップル除去
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱管理
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

特に記述のない限り: VCC = 3.3V ± 5%, VCCO = 3.3V ± 5%, 2.5V ± 5%, –40°C ≤ TA ≤ 85°C、CLKin は差動駆動、入力スルーレート ≥ 3V/ns。標準値は、VCC = 3.3V、VCCO = 3.3V、TA = 25°C の条件および製品特性評価時の推奨動作条件における、最も可能性が高いパラメトリック標準値を示します。このため、標準値は保証されません。(1)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
消費電流(1)
ICC_CORE コア電源電流、すべての出力がディスエーブル CLKinX を選択 8.5 10.5 mA
OSCin を選択 10 13.5 mA
ICC_HCSL 50 58.5 mA
ICC_CMOS 3.5 5.5 mA
ICCO_HCSL 追加出力電源電流、HCSL バンクがイネーブル 両方のバンクに対する出力バンク バイアスおよび負荷電流を含み、すべての出力に RT = 50Ω を適用 65 81.5 mA
ICCO_CMOS 追加出力消費電流、LVCMOS 出力がイネーブル 200MHz、CL = 5pF VCCO = 3.3V ±5% 9 10 mA
VCCO = 2.5V ± 5% 7 8 mA
電源リップル除去 (PSRR)
PSRRHCSL リップル誘起位相スプリアス レベル(2)
差動 HCSL 出力
156.25MHz -72 dBc
312.5MHz -63
CMOS 制御入力 (CLKin_SELn、CLKout_TYPEn、REFout_EN)
VIH High レベル入力電圧 1.6 VCC V
VIL Low レベル入力電圧 GND 0.4 V
IIH High レベル入力電流 VIH = VCC、内部プルダウン抵抗 50 μA
IIL Low レベル入力電流 VIL = 0V、内部プルダウン抵抗 -5 0.1 μA
クロック入力 (CLKin0/CLKin0 *、CLKin1/CLKin1 *)
fCLKin 入力周波数範囲(8) 400MHz まで機能可能
出力周波数範囲およびタイミングは出力タイプごとに規定されています (LVCMOS 出力仕様を参照)
DC 400 MHz
VIHD 差動入力高レベル電圧 CLKin は差動駆動 Vcc V
VILD 差動入力低電圧 GND V
VID 差動入力電圧スイング(3) 0.15 1.3 V
VCMD 差動入力 CMD 同相電圧 VID = 150mV 0.25 VCC - 1.2 V
VID = 350mV 0.25 VCC - 1.1
VID = 800mV 0.25 VCC - 0.9
VIH シングルエンド入力 IH 高電圧 CLKinX はシングルエンド駆動 (AC または DC カップリング)、CLKinX* は GND への AC カップリング、または VCM 範囲内で外部バイアス VCC V
VIL シングルエンド入力 IL 低電圧 GND V
VI_SE シングルエンド入力電圧スイング(8) 0.3 2 Vpp
VCM シングルエンド入力 CM の同相電圧 0.25 VCC - 1.2 V
ISOMUX Mux 絶縁、CLKin0 から CLKin1 fOFFSET > 50kHz、PCLKinX = 0dBm fCLKin0 = 100MHz -84 dBc
fCLKin0 = 200MHz -82
fCLKin0 = 500MHz -71
fCLKin0 = 1000MHz -65
水晶振動子インターフェイス (OSCin、OSCout)
FCLK 外部クロック周波数設定(8) OSCin 駆動シングルエンド、OSCout はフローティング 250 MHz
FXTAL 水晶振動子の周波数範囲 基本モード水晶振動子 ESR ≤ 200Ω (10~30MHz) ESR≤125 Ω (30~40MHz)(4) 10 40 MHz
CIN OSCin 入力容量 1 pF
HCSL 出力 (CLKoutAn/CLKoutAn*、CLKoutBn/CLKoutBn*)
fCLKout 出力周波数範囲(8) R L = 50Ω を GND に接続、CL ≤ 5pF DC 400 MHz
ジッタADD_PCle PCIe 7.0 の加算 RMS 位相ジッタ(8)

PCIe Gen 7 フィルタ

CLKin: 100MHz、スルーレート ≥ 3V/ns

3.51

5.45

fs

ジッタADD_PCle PCIe 6.0 の加算 RMS 位相ジッタ(8)

PCIe Gen 6 フィルタ

CLKin: 100MHz、スルーレート ≥ 3V/ns

5.04

7.78

fs

ジッタADD_PCle PCIe 5.0 の加算 RMS 位相ジッタ(8)

PCIe Gen 5 フィルタ

CLKin: 100MHz、スルーレート ≥ 3V/ns 7.17

12.8

fs

ジッタADD_PCle PCIe 4.0 の加算 RMS 位相ジッタ(8) PCIe Gen 4、
PLL BW = 2–5MHz、
CDR = 10MHz
CLKin: 100MHz、スルーレート ≥ 3V/ns

20.3

30.5

fs

ジッタADD_PCle PCIe 3.0 の加算 RMS 位相ジッタ(8) PCIe Gen 3、
PLL BW = 2–5MHz、
CDR = 10MHz
CLKin: 100MHz、スルーレート ≥ 3V/ns

20.3

30.5

fs
JitterADD 加算 RMS ジッタの積分帯域幅 12MHz ~ 20MHz(5) VCCO = 3.3V、
RT = 50Ω ~ GND
CLKin: 100MHz、スルーレート ≥ 3V/ns 77 fs
ノイズ フロア ノイズ フロア fOFFSET ≥ 10MHz(6)(7) VCCO = 3.3V、
RT = 50Ω ~ GND
CLKin: 100MHz、スルーレート ≥ 3V/ns -161.3 dBc/Hz
デューティ デューティ サイクル(8) 50% 入力クロックデューティ サイクル 45% 55%
VOH 出力 HIGH 電圧 TA = 25°C、DC 測定、
RT = 50Ω ~ GND
520 810 920 mV
-150 0.5 150 mV
VOL 出力 LOW 電圧
VCROSS 絶対交差点電圧(8)(9) R L = 50Ω を GND に接続、CL ≤ 5pF 250 350 460 mV
140 mV
ΔVCROSS VCROSS(8)(9) の合計変動
tR 出力の立ち上がり時間 (20% から 80% へ)(9)(12) 250MHz、特性インピーダンス 50Ω の最大 10インチまでの均一な伝送ライン、RL = 50Ω からGNDへ、CL ≤ 5pF 225 400 ps
tF 出力の立ち下がり時間 (80% から 20% へ)(9)(12) 225 400 ps
LVCMOS 出力 (REFout)
fCLKout 出力周波数範囲(8) CL ≤ 5pF DC 250 MHz
JitterADD 加算 RMS ジッタの積分帯域幅 1MHz ~ 20MHz(5) VCCO = 3.3V、
CL ≤ 5pF
100MHz、V入力スルーレート = 3V/ns 95 fs
ノイズ フロア ノイズ フロア fOFFSET ≥ 10MHz(6)(7) VCCO = 3.3V、
CL ≤ 5pF
100MHz、V入力スルーレート = 3V/ns -159.3 dBc/Hz
デューティ デューティ サイクル(8) 50% 入力クロックデューティ サイクル 45% 55%
VOH 出力 HIGH 電圧 1mA 負荷 VCCO - 0.1 V
VOL 出力 LOW 電圧 0.1 V
IOH 出力高レベル電流 (ソース) VO = VCCO / 2 VCCO = 3.3V 28 mA
VCCO = 2.5 V 20
VCCO = 3.3V 28 mA
VCCO = 2.5 V 20
IOL 出力低電流 (シンク)
tR 出力の立ち上がり時間 (20% から 80% へ)(9)(12) 250MHz、特性インピーダンス 50Ω の最大 10インチまでの均一な伝送ライン、RL = 50Ω からGNDへ、CL ≤ 5pF 225 400 ps
tF 出力の立ち下がり時間 (80% から 20% へ)(10)(12) 225 400 ps
tEN 出力イネーブル時間(10) CL ≤ 5pF 3 サイクル
tDIS 出力ディスエーブル時間(10) 3 サイクル
消費電流と消費電力の計算の詳細については、および熱管理および電源に関する推奨事項を参照してください。
電源リップル除去 (PSRR) は、シングルトーン正弦波信号 (リップル) が VCCO 電源に注入されたときに、クロック出力に変調される、シングルサイドバンドの位相スプリアス レベル (dBc 単位) として定義されます。振幅変調の影響がなく、かつ変調指数が小さいと仮定すると、ピーク ツー ピークの決定性ジッタ (DJ) は、測定されたシングル サイドバンド位相スパー レベル (PSRR) を使用して次のように算出できます: DJ (ps pk-pk) = [ (2 × 10(PSRR / 20)) / (π × fCLK) ] × 1E12
VIDおよび VOD 電圧の定義については、差動電圧測定に関する用語 を参照してください。
発振器回路に起動不良がないことを確認するためには、記載された ESR 要件を満たす必要があります。ただし、水晶振動子の最大消費電力 (ドライブ レベル) 仕様を下回るために、水晶振動子の ESR 値をより低くする必要があるとは限りません。水晶振動子の駆動レベルに関する考慮事項については、水晶振動子インターフェイスを参照してください。
100MHz および 156.25MHz のクロック入力条件については、方法 #1 を使用して加算 RMS ジッタ (JADD) を計算します: JADD = SQRT(JOUT2 - JSOURCE2) 。ここで、JOUT は、出力ドライバで測定された合計 RMS ジッタ、Jsource は、CLKin に印加されるクロック ソースの RMS ジッタです。625MHz クロック入力条件では、付加 RMS ジッタは、方法 #2 を使用して近似されます。JADD = SQRT(2 × 10dBc/10) / (2 × π × fCLK) で、dBc は、出力ノイズ フロアの位相ノイズの電力を 12kHz ~ 20MHz の帯域幅で積分した値です。位相ノイズ電力は次のように計算できます: dBc = Noise Floor + 10 × log10(20MHz – 12kHz).
出力バッファのノイズ フロアは、バッファの外位相ノイズとして測定されます。このオフセットは通常 ≥ 10MHz ですが、周波数が低い場合、測定機器の制限によりこの測定オフセットは最小で 5MHz になることがあります。
クロックの入力スルーレートが小さくなると、位相ノイズ フロアは低下します。シングルエンド クロックと比べて、差動クロック入力 (LVPECL、LVDS) は、同相モードノイズ除去により、スルー レートが低い場合でもノイズ フロアの劣化を受けにくくなります。ただし、TI はデバイス出力で最高のノイズフロア性能を実現するために、差動クロックに可能な限り高い入力スルーレートを使用することを推奨しています。
この仕様は特性評価によって検証されており、生産時には試験されません。
HCSL または CMOS の AC タイミング パラメータは、出力容量性負荷に依存します。
出力イネーブル時間は、REFout_EN が Highになった後、出力がイネーブルになるために必要な入力クロック サイクル数です。同様に、出力ディセーブル時間は、REFout_EN が Low になった後、出力がディセーブルされるために必要な入力クロック サイクル数です。正確に測定するため、REFout_EN 信号は、入力クロック周期よりもはるかに速くエッジ遷移する必要があります。
出力スキューは、同一の出力バッファ タイプおよび同一負荷を持ち、同一の電源電圧と温度条件で動作している任意の 2 つの出力間の伝搬遅延差です。
このパラメータは設計によって規定されており、生産時には試験されません。