JAJSFC0F December   2013  – August 2025 LMK00334

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件、伝搬遅延、出力スキュー
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 差動電圧測定に関する用語
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 水晶振動子の消費電力と RLIM との関係
      2. 7.3.2 クロック入力
      3. 7.3.3 クロック出力
        1. 7.3.3.1 リファレンス出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 VCC および VCCO 電源
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 クロック入力の駆動
        2. 8.2.1.2 水晶振動子インターフェイス
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 ターミネーションとクロック ドライバの使用
        2. 8.2.2.2 DC 結合差動動作のターミネーション
        3. 8.2.2.3 AC 結合差動動作のターミネーション
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 消費電流と消費電力の計算
        1. 8.3.1.1 消費電力の例: ワーストケース消費電力
      2. 8.3.2 電源バイパス
        1. 8.3.2.1 電源リップル除去
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱管理
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

LMK00334デバイスは 4 出力の HCSL ファンアウト バッファで、高周波数、低ジッタのクロック、データ分配、およびレベル変換を目的としています。このデバイスは、ADC、DAC、マルチ ギガビット イーサネット、XAUI、ファイバー チャネル、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI、高周波バックプレーンのリファレンス クロックを分配できます。

入力クロックは 2 つの汎用入力、または 1 つの水晶振動子入力から選択できます。選択された入力クロックは 2 つのバンクに分配され、それぞれのバンクには 2 つの HCSL 出力と 1 つの LVCMOS 出力があります。LVCMOS 出力には同期イネーブル入力があり、イネーブルまたはディスエーブル時にラント (微小) パルスなしの動作を実現できます。LMK00334 および は、3.3V のコア電源と、3 系統の独立した 3.3V または 2.5V の出力電源で動作します。

LMK00334 は高性能、多用途性、省電力性を備えており、固定出力バッファ デバイスの代替として設計されると同時に、システムのタイミング マージンを向上させます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
LMK00334 RTV (WQFN、32) 5.00mm × 5.00mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
LMK00334 LMK00334 の機能ブロック図LMK00334 の機能ブロック図