| SDOUT 出力選択 – これらのビットは、SDOUT に出力する信号を選択します。選択した信号を実際に出力するには、P0-R8 で SDOUT を出力モードに設定する必要があります。 0000: off (low) 0001: DSP SDOUT 出力 0010: レジスタ SDOUT 出力 (P0-R86、ビット 5) 0011: 自動ミュート フラグ (L と R の両方のチャネルが自動ミュートされているときにアサート) 0100: 左チャネルの自動ミュート フラグ 0101: 右チャネルの自動ミュート フラグ 0110: クロック無効フラグ (クロック エラーまたはクロック変更、またはクロック消失) 0111: シリアル オーディオ インターフェイス データ出力 (SDOUT) 1000:左チャネルのアナログ ミュート フラグ (Low アクティブ) 1001:右チャネルのアナログ ミュート フラグ (Lowアクティブ) 1010:PLL ロック フラグ 1011:チャージ ポンプ クロック 1100:予約済み 1101:予約済み 1110:低電圧フラグ、XSMUTE 電圧が 0.7 DVDD を上回っているときにアサート 1111:低電圧フラグ、XSMUTE 電圧が 0.3 DVDD **内部** 1100 を上回るとアサート :左チャネルの短絡検出フラグ 1101:右チャネルの短絡検出フラグ 10000:PLL クロック/ 4 10001:発振器クロック/ 4 10010:左チャネルのインピーダンス センス フラグ 10011:右チャネルのインピーダンス センス フラグ 10100:内部 UVP フラグは、VDD がおおよそ 2.7 V を下回ると Low になります 10101:オフセット キャリブレーション フラグ。システムがオフセット キャリブレーションを実行しているときにアサートされます。 10110:クロック エラー フラグ 10111:クロック変更フラグ 11000:クロック消失フラグ 11001:クロック停止検出フラグ 11010:DSP ブート完了フラグ 11011:チャージ ポンプ電圧出力有効フラグ (Low アクティブ) その他:N/A (ゼロ) |