JAJSFK0D October 2003 – May 2025 SN74CB3T3245
PRODUCTION DATA
SN74CB3T3245デバイスは高速のTTL互換8ビットFETバス スイッチで、オン抵抗(ron)が低く、伝播遅延が最小限です。このデバイスは、VCC に追従した電圧変換を行うことで、すべてのデータ I/O ポートにおいて混在モード信号動作を完全にサポートします。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| SN74CB3T3245DBQ | DBQ (SSOP、20) | 8.65mm × 6mm |
| SN74CB3T3245DGV | DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm |
| SN74CB3T3245DW | DW (SOIC、20) | 12.8mm × 10.3mm |
| SN74CB3T3245PW | PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm |
| SN74CB3T3245DGS | DGS (VSSOP、20) | 5.10mm × 4.9mm |
代表的なアプリケーション機能図