JAJSFO3D June 2018 – June 2021 AMC1302
PRODUCTION DATA
AMC1302 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアを使用し、入力側と出力側の回路を分離しています。この絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。
AMC1302 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、車載用温度範囲全体 (–40℃~+125℃) にわたって、PFC 段、DC/DC コンバータ、ACモーター、サーボドライブの高精度電流制御に対応できます。
シャント喪失およびハイサイド電源喪失検出機能を内蔵しているため、システム・レベルの設計と診断が簡単に行えます。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| AMC1302 | SOIC (8) | 5.85mm × 7.50mm |