JAJSFP9B July 2018 – June 2021 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416
PRODUCTION DATA
DAC81416、DAC71416、DAC61416 (DACx1416) は、16/14/12ビット分解能の16チャネル、バッファ付き、高電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx1416には、低ドリフト、2.5V の内部リファレンスが搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの精度リファレンスが不要になります。これらのデバイスは単調性が規定され、±1 LSB INL の高い直線性を実現しています。
出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールのバイポーラ出力電圧の ±20V、±10V、±5V、±2.5V、およびフルスケールのユニポーラ出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。統合された DAC 出力バッファは最大 25mA をシンクまたはソースできるため、追加のオペアンプの必要性が低下します。チャネルの各ペアは、オフセット較正付きの差動出力を提供するよう構成可能です。3つの専用A-Bトグル・ピンにより、最大3つの周波数についてディザリング信号を生成できます。
DACx1416 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスのレジスタが動作用に正しく構成されるまで、出力がこの状態に維持されます。
DACx1416への通信は、1.7V~5.5Vでの動作をサポートする 4線式シリアル・インターフェイスにより行われます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DAC81416 | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |
DAC71416 | ||
DAC61416 |